Merenkulun ulkoiluratkaisut

Täydellinen suoja maalla ja merellä

Turvallinen suoja ankariin ympäristöihin

Ulkokotelot merenkulkualalla

Meriteollisuuden on oltava valmis kohtaamaan kovaa meriä. Laivojen ja laiturien asennukset on otettava vastaan ​​myrskyisissä vesissä. Suola, myrskyt, voimakkaat tärinät ja iskut sekä lämpötilan vaihtelut ovat lisähaasteita ulkokoteloille.

Rittal tukee sinua erilaisilla koteloilla ja yhteensopivilla ilmastointiratkaisuilla, jotta sähkölaitteet pysyvät turvallisina ja kuivina myrskyisistä olosuhteista riippumatta. Vakiokomponenttien sisällyttäminen tarkoittaa, että saat valitsemasi Rittal-ratkaisun 24 tunnin sisällä ja pystyt siten toteuttamaan nopean ja luotettavan suojan kaikille sovelluksille, mukaan lukien

  • Maavirtalähteet
  • Energian jakelu satama-asennuksiin ja lukoihin
  • Polttoainetarvikkeet
  • nosturiohjaimet

Sekä merellä että maalla kestävyys suolaista ilmakehää, kosteutta ja UV-säteilyä vastaan ​​on välttämätöntä –optimaalinen korroosio- ja pinnansuojaus ovat tässä ensiarvoisen tärkeitä. p>


Luotettavuus on erityisen tärkeä rooli merenkulkualalla, koska kyseessä on turvallisuuden kannalta tärkeä infrastruktuuri ja viat voivat aiheuttaa erittäin korkeita kustannuksia. Korkean kestävyyden ja poikkeuksellisen lyhyiden toimitusaikojen yhdistelmällä Rittal täyttää nämä vaatimukset.  

Ympäristö 4

Outdoor Extreme

Meriteollisuudessa ulkoratkaisut sijaitsevat usein julkisilla alueilla, ja niiden on kestettävä äärimmäisiä sääolosuhteita, luvattoman pääsyn riskiä ja mahdollisesti aggressiivista ilmapiiriä. Vastaus näihin haasteisiin on huippuluokan kotelo, jossa on asianmukainen murtumislujuusluokitus ja optimaalinen korroosiosuoja.

Tyypillisiä ratkaisuja merenkulkuteollisuudelle

Ulkokaapit

CS Toptec

Ulkokaappi 100 mm jalustalla ja sadekatolla. Kaksikuorirakenne sivu- ja takaseinissä sekä ovissa. Kokonainen TS 8 -runko käytettävissä sisärakenteita varten.

Seinäasennettavat jäähdyttimet

Seinään asennettava jäähdytin Blue e+ ulkoilma 1,5 kW – 5,0 kW

Energiatehokkaat, seinään asennettavat Blue e+ -jäähdytyslaitteet teholuokissa 1500–5000 W. Ne tarjoavat korkean suojausluokan IP56 / UL tyyppi 12/3R/4 ja lämpötila-alueen -30 °C – 60 °C avulla...

Ulkokaapit

Muovikaapit AX

AX-muovikotelot, joissa on valinnaisesti laiteikkuna, soveltuvat erinomaisesti ulkokäyttöön. Kotelon sisäpinnoissa olevien kiinnityspisteiden ansiosta saavutetaan lisää asennustilaa esim....

Ulkojäähdytin

Kytkentäkaapin lämmitin ilman tuuletinta

Kytkentäkaapin lämmittimet rajoittavat suhteellista kosteutta, estävät kastepistelämpötilan alituksen sekä ehkäisevät kondenssiveden muodostumista. Ennaltaehkäisee korroosion tai sähköisen...