Meri-ilma on terveellistä! Se, mikä on hyväksi hengitysteille, ei kuitenkaan miellytä sähköasennuksia. Täällä tarvitaan parasta mahdollista suojaa – mikä yleensä tarkoittaa kytkentäkaappia, joka pitää sähkötekniset komponentit suojassa ympäristön vaikutuksilta. Liian korkeat tai matalat lämpötilat sekä pöly ja kosteus voivat vahingoittaa sähkötekniikkaa ja aiheuttavat pahimmillaan koko laitteiston jumiutumisen. Koteloratkaisuun kohdistuvat vaatimukset ovat myös vahvasti riippuvaisia pystytyspaikasta ja ovat ulkotila-asennuksilla erityisen korkeita. Eräs ympäristö, jossa koteloilta vaaditaan erityisen paljon, on esimerkiksi merisatama, koska suolavesi tai suolapitoiset aerosolit ilmassa ovat hyvin syövyttäviä.
Ulkokäyttökaapit kontaineriterminaalille
CSP Zeebrugge -terminaali on suoraan Luoteis-Euroopan tärkeimpien laivareittien varrella. Täällä pysähtyvät maailman suurimmat konttilaivat. Supermodernissa terminaalissa on käytössä seitsemän Super Post Panamax ZPMC -portaalinosturia alusten lastaamiseen kontainereilla tai lastin purkamiseen.
Terminaalin sähköteknisiä laitteistoja varten sataman ylläpitäjä etsi uutta kytkentäkaappiratkaisua. ”Ympäristövaikutukselta suojaamisen lisäksi suuri haasteemme oli ennen kaikkea komponenttien suojaaminen kytkentäkaapissa”, kertoo Steven Lowyck, joka on kontrolli-insinöörinä CSP Zeebrugge -terminaalissa vastuussa laitteiston suunnittelusta. Perusteellisen konsultoinnin jälkeen CSP valitsi Rittalin CS-kaapit, jotka on erityisesti mietitty ulkokäyttöä varten. ”Totesimme, että jos valitsemme kaksoisseinäisen kotelon, luonnollinen konvektiovirtaus eli lämpimän ilman nouseminen ylöspäin seinien välissä takaa riittävän jäähdytyksen”, sanoo Lowyck mainiten yhden eduista: ”On itsestään selvää, että tämä vaikuttaa positiivisesti energiataseeseemme.”
Toisin kuin tähän asti käyttämämme vanhat polyeteenikaapit, Rittalin CS-kaapit eivät näytä merkkiäkään vanhenemisesta.
CSP-terminaalin ulkoasennuskytkentäkaappien on täytettävä erilaisia vaatimuksia. Näihin kuuluvat esimerkiksi suuri korroosionkestävyys, vähintään kotelointiluokka IP 55, murtautumissuoja RC 4:ään asti sekä laaja käyttölämpötila-alue. Rittalin CS-kaapit täyttävät nämä vaatimukset optimaalisesti. Kaksoisseinärakenne ei vain helpota luonnollista konvektiota, vaan estää myös suoran auringonsäteilyn vaikutuksen. Lisäksi kytkentäkaappeja luonnehtii monikäyttöinen kattokonsepti, johon liittyy koko kytkentäkaapin ympäri ulottuva räystäs. Integroidut kuljetusmahdollisuudet ja monet asennusedut, jotka mahdollistavat yksinkertaisen sisävarustelun, ovat muita järjestelmän hyviä puolia.
Lujaa ja pitkäikäistä
”Rittalin mukaan CS-kaapeilla on yli 20 vuoden käyttöikä”, sanoo Lowyck. ”Päätimme kokeilla sitä käytännössä”. Yhdessä Rittalin tilinhoitajan kanssa CSP:n työntekijät kävivät siksi useammilla referenssitoimipaikoilla ja saattoivat siellä todeta, että kaapit olivat vielä 13 vuoden jälkeen parhaassa mahdollisessa kunnossa. ”Siitäkin syystä valitsimme Rittalin. Yksinkertaisesti ja varmasti lukittavissa olevien kaapelisisäänvientilevyjen avulla nämä kaapit ovat ehdottomasti tiiviitä. Sisältä ei löydy hämähäkinverkkoakaan”, sanoo Lowyck lopuksi.