Äärimmäiset olosuhteet vaativat kestäviä ratkaisuja. Tämän vuoksi Rittal on jatkanut Blue e+ -jäähdytysyksikkömallistonsa kehittämistä, jalostamista ja parantamista. Lopputuloksena kehitystyön edistyksellisin uutuus: Blue e+ Dynamic. Tukevan fyysisen rakenteensa ansiosta nämä jäähdytysyksiköt soveltuvat erityisen hyvin käytettäväksi monilla teollisuudenaloilla, joilla on dynaamisia olosuhteita ja vaiheita, esimerkiksi meriteollisuudessa, logistiikassa ja lentokentillä. Luotettavuus? Varmasti. Se on taattu ja vahvistettu akkreditoinnilla: Sertifiointi DNV-CG-0339.
Mitä DNV-sertifiointi sisältää?
DNV:n sertifiointi on maailmanlaajuisesti tunnustettu laadun ja turvallisuuden merkki, joka takaa komponenttien ja järjestelmien luotettavuuden merellä esiintyvien vaarojen ja riskien suhteen ja toimii de facto vertailukohtana merenkulku- ja offshore-alalla. Blue e+ Dynamic -jäähdytysyksikkömme ovat osoittaneet ja todistaneet, että ne täyttävät täysin DNV:n tiukat laatu- ja turvallisuuskriteerit. Vakiona.
Rittal Blue e+ Dynamic -jäähdytysyksiköille suoritettiin riippumattomassa Phoenix Testlab -testilaboratoriossa kattava sarja testaus- ja arviointiprotokollia. Sinimuotoista pyyhkäisytestiä seurasi laajakaistamelutestaus koko taajuusalueella. Yksiköitä tärytettiin yhteensä 7,5 tuntia, eli 2,5 tuntia kutakin avaruusakselia kohti. Seuraavaksi ne siirrettiin ilmastointikammioon, jossa niiden oli kestettävä useita lämpötilajaksoja, mukaan lukien jaksot korkealla ilmankosteudella. Testisarjan lopuksi simuloitiin laivan liikkeitä ja suoritettiin EMC-mittaukset, joissa tarkasteltiin sekä häiriöpäästöjä että häiriönsietoa.
Blue e+ Dynamic -jäähdytysyksiköt on näin ollen testattu onnistuneesti seuraavien kriteerien ja parametrien perusteella:
- Lämpötilakestävyys luokkaan A
- Kosteudenkestävyysluokka Luokka B Kosteudenkestävyysluokka Luokka B.
- Tärinänkestävyys luokan A mukaan
- EMC-yhteensopivuus luokkaan A
Testeissä käytettiin yksiköitä, joiden teholuokat olivat 1,0 ja 1,6 kW sekä 2,0 ja 2,6 kW.
Kokeissa käytettiin laitteita, joiden teho oli 1,0 ja 1,6 kW sekä 2,0 ja 2,6 kW.Tuotteen edut:
- Kustannussäästöt ja parantunut ympäristöjalanjälki ja uskottavuus korkean energiatehokkuuden ansiosta (SEER-arvo > 6.2)
- parempi käyttövarmuus, ennakoiva huolto ja vähemmän häiriöitä reaaliaikaisen valvonnan ansiosta Ethernetin kautta yhdessä IoT-liitännän kanssa
- Ylimääräinen joustavuus , koska merkittäviä infrastruktuurimuutoksia ei tarvita – jopa silloin, kun kyseessä on olemassa olevien järjestelmien jälkiasennus
- Maksimaalinen turvallisuus korkean suojausluokituksen IP 55 (sisäinen kierto) ja kondenssiveden haihdutuksen vakiona olevan integroinnin ansiosta
- Helppo suunnittelu, asennus ja käyttö hyödyllisten online-työkalujen ja älykkäiden käyttöliittymien ansiosta
Blue e+ Dynamic -jäähdytysyksiköiden teollisuudenalat ja käyttöalueet
Olipa kyseessä laivan dieselmoottoreiden aiheuttama tärinä, meren aaltojen ailahteleva ja vaihteleva aallokko tai kuumuus ja kosteus, konehuone on kaikin puolin äärimmäinen ympäristö. Kytkinjärjestelmät ja niiden jäähdytysratkaisut on suunniteltava vastaavasti, jotta ne kestävät niitä.
Korkeissa varastoissa varastointi- ja hakurobotit, kuorma-autot ja muut lastauslaitteet ovat jatkuvasti liikkeessä; ne liikkuvat ylös ja alas ja edestakaisin käytävillä. On välttämätöntä, että robotteihin asennetut kotelot ja jäähdytysyksiköt ovat erityisen tärinänkestäviä.
Tyypillinen lentoaseman matkatavarakuljetin koostuu useista kuljetinosista, jotka on yhdistetty toisiinsa solmukohdissa. Matkatavaroita käsitellään päivittäin useita tonneja. Vierekkäisten kytkinlaitteiden on kestettävä tärinää ja äkillisiä iskuja.
Blue e+: Ainutlaatuinen teknologia, joka tekee merkittävän muutoksen.
Blue e+ edustaa maailmanlaajuisesti vertaansa vailla olevaa teknologiaa, jolle on ominaista asennettujen komponenttien pidennetty käyttöikä pienempien lämpötilavaihteluiden ansiosta, se soveltuuu maailmanlaajuiseen käyttöön ja siinä on IoT-integraatio.
Blue e+ erottuu edukseen innovatiivisella hybriditekniikalla: Kaksi rinnakkaista jäähdytyspiiriä, jotka voivat toimia joko toisistaan riippumatta tai yhdessä lämpötilan vaihtelun mukaan. Aktiivinen jäähdytyspiiri, jossa on säätönopeusanturit, tuottaa kysyntään perustuvaa jäähdytystä. Heti kun ympäristön lämpötila laskee alle määritetyn asetusarvon, integroitu lämpöputki huolehtii kotelon passiivisesta jäähdytyksestä. Tämä mahdollistaa energiansäästöt keskimäärin 75 % yksikköä kohti.
Ota yhteyttäi!
Vastaamme mielellämme kaikkiin Blue e+ Dynamic -jäähdytyslaitteisiin liittyviin kysymyksiisi.