Meriteollisuus

Täydellisiä ratkaisuja ankariin ympäristöolosuhteisiin

Avomerellä voivat vallita hyvinkin ankarat olosuhteet. Meriteollisuudessa käytettävät tekniset järjestelmät on siksi suojattava erityisen hyvin ympäristövaikutuksilta, kuten kosteudelta, suurilta lämpötilamuutoksilta tai voimakkaalta tärinältä. Myös näissä vaikeissa olosuhteissa herkkien merenkulkulaitteistojen on esimerkiksi rahti- ja matkustajalaivoilla aina oltava käyttövarmoja. Mutkikkaat järjestelmäratkaisut erityisiin ympäristöoloihin ottavat huomioon nämä erityiset reunaehdot ja täyttävät meriteollisuuden erityiset tarpeet.

IT-järjestelmiä, jotka pitävät sinut oikealla kurssilla

Tuulen voimakkuus 12, vakautusjärjestelmät ovat täysillä pitääkseen muutaman kymmenen tuhannen hevosvoiman konetehoa käyttäen kaikki 4000 kannelle kuormattua kontaineria mahdollisimman tarkkaan levossa. Tällaisia voivat olla meriteollisuuden käyttöolosuhteet. Sellaisia ja monia muita rahti- ja matkustaja-alusten nauttisia laitteistoja ohjataan nykyään itsestään selvästi IT-järjestelmillä. Lisäksi tulevat erityiset merenkulkujärjestelmät, kuten navigointilaitteistot, meriradiot, suuntauslaitteet ja satelliittipuhelimet, komentosillan pää- ja hätäkytkentätaulut, moottorin käynnistimet ja mahdollisesti myös valaistusjärjestelmät. Matkustajalaivoilla turvalaitteiden, mutta myös matkan miellyttävyyttä palvelevien teknisten ratkaisujen tulee aina toimia luotettavasti. Tällöin käyttöolosuhteet ovat jonkin verran ankarammat kuin ilmastoidussa tietokonekeskuksessa maalla.

Kaikkien komponenttien on selviydyttävä näistä erityisistä ympäristövaatimuksista: järjestelmien asentaminen koteloihin ja IT-hyllyihin, niiden virransyöttö ja varmistaminen sekä ilmastointi.

Myös maissa merilogistiikka tarvitsee vankkoja ratkaisuja

Mutta eivät vain konttialukset ja luksuslinjalaivat, vaan esimerkiksi myös rahtisatamien ja liittyvän liikenteen lastaus- ja purkujärjestelmien on oltava mahdollisimman luotettavia ja selviydyttävä ankarista ympäristöolosuhteista. Jopa satamahallinnon tietokonekeskuksen tai matkustajaterminaalin kirjautumisjärjestelmien on selviydyttävä suuremmista kuormituksista kuin vähemmän vaativille ympäristöille tarkoitettujen IT-ratkaisujen. Merenkulkualalle soveltuvat järjestelmät ja ratkaisut takaavat vaaditun suuren käyttövarmuuden aina myös kansainvälisen merenkulun vaikeissa olosuhteissa.

Rittal-ratkaisut – koeteltu kaikissa vesissä

Rittal tarjoaa kotelojärjestelmiä eri kokoisina, eri tavalla rakennettuina ja eri tavalla päällystetyin pinnoin, niin että myös meren raivotessa ja lämpötilan ja kosteuden kuormittaessa kotelot huolehtivat ohjausjärjestelmien ja kytkentälaitteistojen sekä tarpeenmukaisten ilmastointiratkaisujen turvallisesta sijoittelusta. Sen, että järjestelmät vastaavat näitä erikoisvaatimuksia, ne todistavat merenkulkualan edellyttämillä kansainvälisillä hyväksynnillä – sellaisilla kuin Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register ja American Bureau of Shipping. Tuotteitamme ja ratkaisujamme hyödynnetään muun muassa sellaisilla aloilla kuin matkustajien hallinta, viihde- ja viestintä sekä laivan käyttölaitteistojen kuten moottorinkäynnistimien, valaistuksen, painolastiveden hallinnan, polttoainejärjestelmien tai jätejärjestelmien turvallinen energiansyöttö, samoin kuin laivan ohjaus ja automatisointi esimerkiksi navigaation ja paikantamisen erityisratkaisuilla, koneiden valvontahuoneen ohjaamo sekä energian seuranta ja arviointi.

 

Rittalin koteloratkaisut valmistetaan teräslevystä, alumiini-sinkkiseoksesta, muovista tai ruostumattomasta teräksestä. Äärimmäisen kestävät pinnoitteet takaavat pitkäaikaisen turvallisuuden ja herkän elektroniikan toiminnan.

 

Ulkokaappiratkaisut meriteollisuuteen

Meriteollisuus

Aaltojen harjalla

Merenkulkualan on oltava valmis kohtaamaan kovaa merenkulkua. Alukseen ja laituriin asennettavien laitteistojen on kestettävä myrskyisiä vesiä. Suola, myrskyt, tärinä ja äärimmäiset lämpötilan vaihtelut ovat lisähaasteita ulkokoteloille.

Aspin Kemp & Associates (AKA)

Hybridijärjestelmä porausaluksiin

AKA, joka toimii kanadalaisesta Prince Edward Islandin provinssista käsin, tarjoaa ratkaisuja avomeri-, offshore- ja teollisuussovelluksiin öljy- ja kaasualalla sekä virransyöttöön merellä ja maalla panostaen tällöin Rittalin ratkaisuihin.

Tietoturva

Kriittisen IT-infrastruktuurin tietoturvaratkaisut

Tietoturva on IT-infrastruktuurin tärkein voimavara. Parempi varoa kuin katua - suojaa järjestelmät sekä fyysisiltä riskeiltä että kyberuhkilta.

Meyer Werft

IT-järjestelmät eivät saa tulla merikipeiksi

”Norwegian Joy” on suurin Papenburgin Meyer-telakalla koskaan rakennettu laiva, Rittalin suorituskykyiset IT-järjestelmät huolehtivat yli 4000 matkustajan ja noin 2000 miehistön jäsenen suurimmasta mahdollisesta mukavuudesta avomerellä.

Rivikaappijärjestelmä VX25, teräslevy

Rivikaappijärjestelmä VX25, teräslevy

System Perfection. Uusi teräslevystä valmistettu VX25-rivikaappijärjestelmä tarjoaa joustavuutta ja yksinkertaistaa suunnittelutyötä, säästää aikaa ja helpottaa asennusta....

TS IT

TS IT

Alusta täyttää kaikki odotukset modernille verkko- tai palvelinkaapille. Sisäasennus ilman työkaluja, suurin kuormitettavuus ja strukturoitu kaapelinhallinta mahdollistaa yleiskäytön tasojakajana tai datakeskuksessa....