Valmistus

Parempaa teollisuus 4.0:n ja automatisoinnin avulla

Jotta voit työstää yksittäisiä koteloita ja kytkentäkaappeja yhtä tarkasti ja laadukkaasti rakentaessasi laitteistoja, Rittal tarjoaa sinulle täysautomatisoituja koneita mekaaniseen työstöön, varusteluun ja johdotukseen. EPLAN Smart Wiring mahdollistaa ennenkuulumattoman yksinkertaisen johtovarustelun. Näin kaikki työasemat yhdistetään virtuaalisen prototyypin tietojen perusteella tehokkaaseen, saumattomaan prosessiin.

Rittal Automation Systems tarjoaa kaikkea sitä mikä tekee kytkentäkaappien automatisoidusta rakentamisesta nopeampaa, tarkempaa ja toistettavampaa – ihanteellinen työnkulku yhdestä ja samasta lähteestä.

Muotoon leikkaaminen

Digitaalinen kaksonen antaa kaikki poraus- ja muotoonleikkaustiedot pituudeltaan vaihtelevien komponenttien, kuten DIN-kiskojen, vedonpoistokiskojen, kaapelikourujen ja kaapelikourusuojusten valmisteluun asennusta varten.

Ratkaisumme

Jopa 60 % säästöä Secarexilla

  • Tehokkaat työkalut nopeaan, tarkkaan ja luotettavaan käyttöön
  • Hyödy selkeästä ajansäästöstä käsin leikkaamiseen verrattuna
  • Vakiotukikiskoille ei vaadita mallin vaihtoa
  • Jätteiden optimointi alentaa materiaalikustannuksia

Lisätietoja Secarex-leikkauskeskuksesta

Kaappien muuntotyöt

Digitaalisen kaksosen poraus- ja jyrsintätietojen perusteella kotelon sovittaminen ja litteiden osien mekaaninen työstäminen suoritetaan CNC-koneella automaattisesti.

Ratkaisumme

Jopa 74 % säästö Perforex BC:llä

  • Työskentele 8x nopeammin teräksellä ja 20x nopeammin ruostumattomalla teräksellä (verrattuna käsin työstämiseen)
  • Perforex BC maksaa itsensä takaisin vain noin 2,5 vuodessa, kun se valmistaa noin 150 koteloa vuodessa
  • Ohjelmoidut työpajatilaukset ovat heti saatavilla, voidaan käyttää uudelleen ja niitä on helppo kopioida ja muokata

Lisätietoja Perforex-työstökeskuksesta BC

89 % säästö Perforex LC:llä

  • Lisää leikkausnopeutta 20 kertaa (ruostumattoman teräksen tapauksessa ja verrattuna Perforex BC:hen)
  • Kosketusvapaa ja vähävärinen koneistus ilman työkalujen kulumista ja vähäisiä melupäästöjä
  • 3D-työstö eliminoi tarpeen kiinnittää työkappaletta uudelleen
  • Paranna suorituskykyä lyhyemmässä ajassa ja paranna kilpailukykyä

Lisätietoja Perforex laserkeskuksesta LC

Lyhyet läpimenoajat tasaisen korkealla koneistuslaadulla
Nopea sijoitetun pääoman tuotto: Perforex MT maksaa itsensä takaisin jo 100 kotelosta vuodessa
Työskentele 8x nopeammin teräksellä ja 20x nopeammin ruostumattomalla teräksellä (verrattuna käsin työstämiseen)
 

RiPanel Processing Center

Mekaaninen asennus

Sen mukaan, miten laitteet on sijoiteltu digitaaliseen kaksoseen, luodaan 2D-asetteluja, jotka sisältävät kaiken asennuksen kannalta välttämättömän tiedon.

Käytännöllinen ratkaisu koteloiden ja kotelokokonaisuuksien käsittelyn yksinkertaistamiseksi
Kantavuus jopa 1,8 t
Testattu konedirektiivin mukaisesti

Tuo tietosi läpinäkyvästi kaikkien projektiin osallistuvien saataville arvoketjun missä tahansa vaiheessa
Tarkastele ja kommentoi muutoksia mistä tahansa Internet-selaimella
Suoraviivaista, paperitonta viestintää ja yhteistyötä eri projekteissa, tieteenaloilla ja yrityksissä


RiPanel Processing Center

Ergonominen ratkaisu koteloiden työstöprosesseihin
Siirrettävät, kallistettavat ja (versiosta riippuen) korkeussäädettävät asennuskehykset
Yksinkertainen, säädettävä asennuslevyjen kiinnitys pikakiinnittimellä
Riippumaton sähköverkosta, vie vain vähän tilaa, kun sitä ei käytetä
LT 1000 varasto- ja kuljetusvaunu kotelopaneelien helppoon käsittelyyn

Tuotetietoihin

Merkinnät

Laitteen merkintätiedot johdetaan digitaalisesta kaksosesta eteenpäin etikettitulostimelle, jolloin ei tarvita manuaalista syöttöä, lajittelua eikä työstöä.

Ratkaisumme

Siirrä tiedot standardoitujen liitäntöjen kautta komponenttivalmistajan tarratulostusjärjestelmiin
Ei vaadi manuaalista syöttöä, lajittelua tai käsittelyä.


Lisätietoja EPLAN Electric P8:sta

Johdottaminen

Digitaalisen kaksosen laatimiseen kuuluu muun muassa kytkentäkaavion sähköyhteyksien optimaalinen sijoittelu kaapissa ja tarvittavien pituuksien selvittäminen kaikille yhteyksille.
Yhdessä kytkentäkaavion antamien väriä, halkaisijaa, materiaalityyppiä ja säikeiden loppukäsittelyä koskevien esitietojen kanssa digitaalinen kaksonen antaa sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä johdon tai kaapelin sekä manuaalisen että täysautomaattisen sijoittelun kannalta. Standardoidut rajapinnat mahdollistavat tässäkin näiden tietojen saattamisen valmiiksi täysautomaattista johdottamista varten.

Ratkaisumme

Jopa 80 % säästöä johdinliitännällä

  • Kun valmistetaan 300 tai enemmän koteloa vuodessa, Wire Terminal maksaa itsensä takaisin jo noin 2,5 vuodessa
  • Täysin automatisoitu tuotanto takaa tasaisen huippulaadun
  • Aikakauslehtipohjainen lankojen toimitus


Lisätietoja Wire Terminal WT:n täysin automatisoidusta langankäsittelykoneesta

Jopa 40 % säästöä puoliautomaattisilla koneilla

  • Paranna tehokkuutta rutiinitoimenpiteissä, kuten pituuteen leikkaamisessa, kuorinnassa ja puristamisessa
  • Hyödy nopeammista prosesseista ja erinomaisesta toistotarkkuudesta


Lisää puoliautomaattisista koneista

Johdotus

Digitaalisen kaksosen johdotustietoja käytetään yhteyksien sijoitteluteiden ja liitäntäsijaintien visualisoimiseksi.
Kaikkien tietojen täydellisyys yhdessä asennus- ja liitäntäsijaintien kanssa mahdollistaa kytkentäkaaviosta luopumisen kytkentäkaappia johdotettaessa.

Ratkaisumme

Jopa 20 % säästöä Smart Wiringin avulla

  • Työskentele 100% digitaalisesti
  • Kokoonpanon asettelu, laitteet, liitännät, yhteystyypit ja reititysreitit näkyvät ymmärrettävällä tavalla
  • Viime hetken muutoksissa voit suorittaa automaattisen projektivertailun auttaaksesi ja välttääksesi virheitä
  • Tilatieto helpottaa projektien siirtämistä eri henkilöstön jäsenten välillä ja tekee projektin seurannasta helppoa


Lisätietoja EPLAN Smart Wiringistä

Testaus

Johtojen, kaapelien, liittimien ja laitteiden piste pisteeltä etenevät yhteysluettelot auttavat tällöin tunnistamaan mahdollisia virheitä ennen kytkentäkaapin käyttöönottoa.

Ratkaisumme

Tuo tietosi läpinäkyvästi kaikkien projektiin osallistuvien saataville arvoketjun missä tahansa vaiheessa
Tarkastele ja kommentoi muutoksia mistä tahansa Internet-selaimella
Suoraviivaista, paperitonta viestintää ja yhteistyötä eri projekteissa, tieteenaloilla ja yrityksissä


Lisätietoja EPLAN eView:sta

Jopa 20 % säästöä Smart Wiringin avulla

  • Työskentele 100% digitaalisesti
  • Kokoonpanon asettelu, laitteet, liitännät, yhteystyypit ja reititysreitit näkyvät ymmärrettävällä tavalla
  • Viime hetken muutoksissa voit suorittaa automaattisen projektivertailun auttaaksesi ja välttääksesi virheitä
  • Tilatieto helpottaa projektien siirtämistä eri henkilöstön jäsenten välillä ja tekee projektin seurannasta helppoa


Lisätietoja EPLAN Smart Wiringistä

Siirry prosessin seuraavaan vaiheeseen: Käyttö ja palvelu

Rittal Automaatiojärjestelmät

Virtakiskojen työstäminen

Kuparisten ja alumiinisten koontikiskojen taivutus, lävistys ja leikkaus nopeasti, tarkasti ja ergonomisesti.

Johdotus

EPLAN Smart Wiring

Virtuaalinen avustaja manuaaliseen johdotukseen paneelirakennuksessa. Ohjelmisto tarjoaa kaikki tarvitsemasi johdotustiedot liityntäpisteestä tarkkaan reititykseen – digitaalisessa muodossa ja tarvittaessa myös 3D-muodossa.