Käyttö ja huolto

Turvallisempaa maailmanlaajuisen ja älykkään huollon avulla

Tarvitsitpa sitten tärkeiden jäähdytinkomponenttien vaihtoa tai tehokkuustarkastusta laitteistoillesi – olemme tukenasi.

Käyttöönoton jälkeen koneiden ja laitteistojen on toimittava pitkän aikaa varmasti. Tämä on edellytys tehokkaalle ja suorituskykyiselle tuotannolle. Säilytä näkyvissä projektitietojesi tila pitkäaikaisesti ja toimipisteet ylittävällä tavalla käyttämällä pilviperustaista ratkaisua EPLAN eVIEW. Käytä Rittal Global Serviceä käyttökatkoaikojen minimointiin ja tehokkuuden nostamiseen.

Lisäksi ajattelemme pitemmälle: Esimerkiksi jäähdyttimiimme ja nestejäähdyttimiemme esineiden Internet -yhteyksien ansiosta ennakoiva huolto on jo todellisuutta.

Käyttö

Pääsy tietoihin on pilviratkaisujen kautta aina ja kaikkialta – myös mobiililaitteilta – mahdollista. Tämä on suureksi hyödyksi kytkentäkaapin huollolle ja kunnossapidolle.

Ratkaisumme

  • Tuo tietosi läpinäkyvästi kaikkien projektiin osallistuvien saataville arvoketjun missä tahansa vaiheessa
  • Tarkastele ja kommentoi muutoksia mistä tahansa Internet-selaimella
  • Suoraviivaista, paperitonta viestintää ja yhteistyötä eri projekteissa, tieteenaloilla ja yrityksissä

 

Lisätietoja EPLAN eView:sta

Rittalin uusi IoT-liitäntä on suunniteltu jäähdytysyksiköiden, jäähdyttimien ja antureiden optimaaliseen integrointiin Teollisuus 4.0 -sovelluksiin.
Tämä mahdollistaa päästä päähän -viestinnän anturilta pilveen sekä yhteyden korkeamman tason valvonta- tai energianhallintajärjestelmiin.

  • Liitä Rittalin tuotteet helposti Teollisuus 4.0 -ympäristöihin
  • Nopea, keskeytymätön, automatisoitu tuotanto
  • Plug & run: Konfigurointi ja käyttöönotto ilman ohjelmointia


Lisätietoja IoT-liittymästä (englannin kielisille sivuille)

Huolto

Kytkentäkaappi ja/tai ilmastointilaite voi itse luoda tietoja ja lähettää niitä, esimerkiksi voimassa olevia tilatietoja, lämpötilatietoja tai huoltotietoja. Tämän mahdollistavat komponentit, joissa on esineiden Internetin rajapinta, ja sellaiset laitteistot kuin Rittal IoT Interface, joka kerää tietoja ja lähettää niitä ylemmän tason järjestelmille. Kun tiedot digitalisoidaan pitkin koko arvonluontiketjua, myös huolto ja käyttö voivat hyötyä siitä.

Ratkaisumme

  • Ilmastointiratkaisujen palveluprosessi ja energianhallinta digitalisoituvat
  • Tämä parantaa koneiden ja järjestelmien saatavuutta ja tehokkuutta


Lisää älykkäästä huollosta

Digitaalinen kytkentäsuunnitelmatasku Rittal ePOCKET auttaa yksinkertaistamaan prosessejasi:

  • Täysin digitaalinen prosessiesitys
  • Käytä aina uusinta dokumentaatioversiota
  • Projektin muutosten seuranta, mukaan lukien ilmoitukset
  • Pääsy projekteihin tai asiakirjoihin QR-koodien avulla
  • Laitteen dokumentaatio (digitaalinen kytkentäsuunnitelmatasku)

Tulevaisuuskelpoisempi IT-ohjelmistoalustan ja Edge Cloud -teknologian ansiosta

Uudet IT-teknologiat ja sovellukset – pilvikäytöstä ja Edge Computingista analytiikkaan ja tekoälyyn sekä 5G:hen – määrittävät merkittävästi huomisen tuotantoa.

Tuotantotietojen tosiaikaista, tietosuvereenia ja arvoa luovaa työstöä – avaimet käteen -valmiin Edge Cloud -tietokonekeskus ONCITEn ansiosta ongelmattomasti.

Ja Rittalin IT-ohjelmistoalustan ansiosta selviydyt moduulimuotoista järjestelmätekniikkaa käyttämällä kaikista IT-skenaarioista yksinkertaisesti ja nopeasti – hyllyasennuksista Edge- ja Hyperscale-tietokeskuksiin.

Sovellukset

Rittal-sovellukset lisäävät tehokkuutta

Rittal tarjoaa nyt lukuisia hyödyllisiä työkaluja mobiilisovellusten käyttöön liikkeellä ollessa

F-kaasulaskin

F-kaasujen kanssa yhteensopivasti ja energiatehokkaasti Rittalilla

F-kaasulaskimellamme voit yksinkertaisesti selvittää, missä määrin F-kaasuasetus koskee olemassa olevaa laitteistoa.