SÄHKÖISTÄ JÄRJESTELMÄSI

Tehokas varastointi - tulevaisuuden energiajärjestelmän rakennuspalikoita

Tartu energiamurroksen mahdollisuuksiin

Energian varastointi

Ratkaisumme energianvarastointiin

Uusiutuvaa energiaa ei syötetä verkkoon tasaisesti, koska tuuli- ja aurinkovoimalla tuotetun sähkön määrä riippuu vuorokaudenajasta ja vallitsevista sääolosuhteista. 

Energiavarastot ovat välttämättömiä energiamurroksen onnistumisen kannalta, jotta mahdollinen ylikapasiteetti voidaan ottaa käyttöön ja pitää verkko tasapainossa. Litiumioniakkujärjestelmien, Power-to-gas-prosessien tai sektorikytkentöjen kaltaiset aiheet ovat  tärkeitä tulevaisuuden ratkaisujen kannalta. Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) ennustaa varastointiteknologioihin tehtävien investointien kasvavan räjähdysmäisesti.

Innovatiiviset energia-alan konseptit Rittalilta

Rittalilla on merkittävää kokemusta teollisuuden aloilta, ja se voi kumppanina tarjota sinulle oikeat ratkaisut energianvarastointiin. Joustavan ja skaalautuvan moduulijärjestelmänsä ansiosta Rittal helpottaa energiavarastointijärjestelmien perustamista ja tarjoaa sinulle valikoiman täydellisesti toisiinsa sopivia tuotteita. Rittal tarjoaa keskusvalmistuksen tarpeisiin kotelot, virranjakelun, jäähdytyksen, automaatioratkaisut  sekä maailmanlaajuisen huoltopalvelun.

Hyödyt sinulle yhdellä silmäyksellä

  • Nopea ja turvallinen koteloiden kokoonpano modulaarisen järjestelmän sekä aikaa säästävän kiinnitysjärjestelmän ansiosta.
  • Suuri joustavuus – kotelojärjestelmät 19 tuuman akkutyypeille, kiskot ja kestävät hyllyt raskaille akuille.
  • Selkeä ajansäästö täysin valmiiksi koottujen, rivitettävien ja tilavien akkuvarastokonttien ansiosta.
  • Vikasietoinen, pitkäikäinen ratkaisu, joka perustuu laadukkaaseen suojaukseen sääilmiöitä ja muita ulkoisia tekijöitä vastaan.
  • Maailmanlaajuiset sovellusvaihtoehdot kansainvälisten standardien mukaisten tuotteiden ja globaalin palveluverkoston ansiosta.
  • Tulevaisuuteen katsova kumppani, joka tunnistaa ja toteuttaa uutta kehitystä varhaisessa vaiheessa – tarjoaa sinulle innovatiivisia ja kilpailukykyisiä ratkaisuja.

Tyypillisiä ratkaisuja energianvarastointiin

Alan standardiprojektit

Energian varastointikontti, jossa Blue e+

Esikonfiguroitu ratkaisu energian varastointikonteille, joissa on tehokas jäähdytystekniikka, joka auttaa pienentämään hiilijalanjälkeäsi.

Ulkokaapit

CS Toptec

Ulkokaappi 100 mm jalustalla ja sadekatolla. Kaksikuorirakenne sivu- ja takaseinissä sekä ovissa. Kokonainen TS 8 -runko käytettävissä sisärakenteita varten.

Kaappijärjestelmät

Rivikaappijärjestelmä VX25, teräslevy

System Perfection. Uusi teräslevystä valmistettu VX25-rivikaappijärjestelmä tarjoaa joustavuutta ja yksinkertaistaa suunnittelutyötä, säästää aikaa ja helpottaa asennusta....

Kytkentäkaapit

Ulkokaapit

Ulkokaapit ja -kotelot soveltuvat vaativiinkin käyttöympäristöihin. Rittal toimittaa vakiotuotteina CS-seinäkoteloita ja CS New Basic -kaappeja suoraan varastosta. CS Toptec -kaapit ovat...

Seinäasennettavat jäähdyttimet

Seinään asennettava jäähdytin Blue e+ ulkoilma 1,5 kW – 5,0 kW

Energiatehokkaat, seinään asennettavat Blue e+ -jäähdytyslaitteet teholuokissa 1500–5000 W. Ne tarjoavat korkean suojausluokan IP56 / UL tyyppi 12/3R/4 ja lämpötila-alueen -30 °C – 60 °C avulla...

IT-kaappijärjestelmät

VX IT

Ratkaisu kaikkiin verkko- ja palvelinsovelluksiin. Olipa kyseessä sitten yksittäiskaapit tai palvelinräkit Edge-, Colocation- tai Hyperscale-datakeskuksessa, uusi VX IT on ihanteellinen alusta kaikkien nykyaikaisten IT-infrastruktuurien...

Referenssejä

H2 Core Systems

Vety vetää!

Vihreä vety tulee vauhdittamaan energiavallankumousta. Miten tätä ympäristöystävällistä energialähdettä voidaan hyödyntää teollisuudessa? Vaihtoehtoja on useita, ja yksi niistä on H2 Core Systems. Yrityksen modulaarinen teknologiaratkaisu...