Pilvipalvelut tarjoaa yrityksille mahdollisuuden käyttää tietotekniikkaresursseja oman infrastruktuurinsa ulkopuolella käyttämällä tietotekniikkapalveluntarjoajan ratkaisuja Internetin kautta (julkinen pilvi). Etuina ovat muun muassa kapasiteettihuippujen tasaaminen ja ohjelmistojen, tallennustilojen tai alustojen käyttö ilman, että yrityksen IT-osastolle aiheutuu hallinnollisia tai ylläpitokustannuksia. Saatavuuden, tietoturvan ja sisäisiin järjestelmiin liittämisen kaltaisista vaatimuksista riippuen vaihtoehtoina ovat julkiset tai hybridipilviarkkitehtuurit tai yksityinen sisäinen pilvi.
Pilvipalvelut ratkaisut perustuvat korkean käytettävyyden omaavaan IT-infrastruktuuriin, joka varmistaa palvelujen verkottumisen ja tiedonsiirron.
Standardoinnin avulla digitalisaatioon
Tartu nyt tilaisuuteen ja vauhdita yrityksesi digitalisaatiota Rittalin ja sen sisaryritysten joustavilla infrastruktuuri- ja pilviratkaisuilla.
Suorituskykylupauksemme:
- ”All in one” -ratkaisu ONCITE perustuu Rittalin ja German Edge Cloudin suuren käytettävyyden skaalautuvaan Edge Cloud -datakeskukseen ja on varustettu sellaisilla teollisuuden sovelluksilla kuin Industrial Analytics, Virtual Factory ja Track & Trace
- Yhdessä kumppaniemme kanssa tarjoamme infrastruktuuri- ja pilviratkaisuja ”IT as a Service” -mallina
- Yhdessä sisaryrityksemme German Edge Cloudin kanssa tarjoamme ”Rittal Ecosystem IT:n” myötä datakeskusten koko elinkaaren kaikki palvelut samalta toimittajalta
- Avoin järjestelmäalusta RiMatrix NG kattaa koko OT-infrastruktuurin ja on maksimaalisen joustava kaikilta ominaisuuksiltaan.
- Käyttämällä OCP (Open Compute Project) -räkki vähentää investointi- ja käyttökustannuksia sekä energiankulutusta ja on ympäristöystävällisempi.
- 21” standardi, jonka leveys on 600 mm, takaa optimaalisen tilankäytön.
- OCP on perusteknologia yhdelle suurimmista hyperskaala datakeskusten käyttäjistä