SÄHKÖNJAKELUN TULEVAISUUS

RiLineX – Alusta virranjakoon

Tutustu Rittalin uuteen kiskojärjestelmäalustaan

Enemmän tehokkuutta kotelojesi jäähdytykseen

Uudet Blue e+-suodatintuulettimet. Nyt myös IoT-yhteensopivia

Turvallinen ja varma kaikissa ympäristöissä

Etsitkö nopeaa, turvallista ja kestävää ulkokaappiratkaisua?

Konfiguroi tuote helposti RiPanelilla

Konfiguroi ja tilaa. Ei voisi olla helpompaa

Rittal – The System.

Hyödynnä ainutlaatuinen järjestelmäalusta teollisuudelle ja IT: lle.

Uutiset

Merkittävä sopimus Enico Oy:n kanssa

Rittal ja Enico tiivistävät yhteistyötään laajan energianvarastointiratkaisusopimuksen myötä

Rittal ja Enico ovat allekirjoittaneet 26.3.2025 sopimuksen Battery Energy Storage System (BESS)-ratkaisuista, joka tiivistää yritysten yhteistyötä ja vie sen uudelle tasolle. Sopimuksen myötä Rittal toimittaa Enicolle seuraavien vuosien aikana...

RiPower= ohjelmisto pienjännitekeskusten suunnitteluun

RiPower-webinaari 29.4.2025 klo 10.00-10.30

Rittalin uusi RiPower -konfiguraattori nopeuttaa pienjännitekeskusten turvallista suunnittelua sekä rakentamista IEC 61439 -standardin mukaisesti. Webinaarin pitää Perttu Suikkanen, Energy & Power Solution Sales Manager, Rittal Oy

RiLineX Rittalilta

Uusi salamannopea alusta sähkönjakeluun

Komponenttien ja järjestelmäalustan osien nopea toisiinsa liittäminen yksinkertaistaa aiemmin työlästä sähkönjakelujärjestelmien kokoamista koteloihin. Lopputuloksena on jopa 30 prosentin ajansäästö suunnittelussa ja 50 prosentin ajansäästö...

Uusia esitteitä!

Tilaa uusia Rittalin Monipuoliset kytkentäkaapit ja lisävarusteet sekä Tietoliikennekaapit ja -telineet esitteitä täältä!

Suositut esitteemme: Monipuoliset kytkentäkaapit ja lisävarusteet sekä Tietoliikennekaapit ja -telineet on päivitetty uusilla tuotteilla. Näistä molemmista esitteistä löytyy tärkeiden tuotetietojen lisäksi tuotenumerot ja sähkönumerot. Pyydä...

Arvonluontiketju

Rittal tuo asiakkailleen merkittäviä hyötyjä arvonluontiketjua optimoimalla

Rittal auttaa asiakkaitaan hyödyntämään digitalisaatiota sähkö- ja automaatiokeskusten rakentamisessa ja tehostamaan arvonluontiketjuaan huomattavasti. Yhteensovitetut ratkaisut tukevat koko prosessia suunnittelusta, hankinnasta ja valmistuksesta aina...

Standardinmukaisuus tuo lisäturvaa

Sähkökeskuksilla on merkittävä vaikutus kiinteistöjen paloturvallisuuteen

Rittalin ohjeistuksen avulla rakennettu sähkökeskus on turvallinen käyttää, huoltaa ja tarvittaessa myös muuttaa tulevaisuudessa vastaamaan uusia käyttötarpeita, kuten lisääntynyttä sähköautonlatausta.

Suodatintuulettimet uudistuvat!

TopTherm- suodatintuulettimien valmistus päättyy huhtikuussa 2025

Nykyinen TopTherm-suodatintuuletinsarja korvataan uusilla Blue e+ -suodatintuulettimilla. Vakiintuneet AC-, DC- ja EMC-versiot säilyvät portfoliossa. Lisäksi uusi EC-versio IoT-ominaisuudella. Uusien suodatintuulettimien asennusaukot ovat identtiset...

Uusi vesikiertoinen jäähdytysratkaisu yksivaiheiseen suoraan nestejäähdytykseen

Rittal esittelee megawattiluokan jäähdytyksen tekoälyn tuotantoon

Onko datakeskusinfrastruktuuri valmiina tekoälyn kasvavalle laskentateholle? Rittal esittelee nyt uuden jäähdytysratkaisun, joka tuottaa yli 1 megawatin jäähdytystehon. Koska laskentatehon kysyntä kasvaa nopeasti, tarvitaan täysin uudenlaista...

Rittal TX Colo

Joustava ja vaatimustenmukainen: uusi räkki colocation-palvelinkeskuksiin

Uuden kaappiratkaisumme avulla palveluntarjoajat voivat varustaa tyhjät tilansa käyttövalmiilla, standardoiduilla ja korkealaatuisilla ratkaisuilla, jolloin myös loppukäyttäjän on helppoa ja turvallista operoida IT-ympäristöään

Jäähdytysjärjestelmä viimeistelee konesalin toimintavarmuuden

HAMKin konesaliin Rittalin uudet LCP-jäähdyttimet

Jäähdytyksellä on merkittävä rooli konesaleissa. Hämeen ammattikorkeakoulu varmisti toimintansa jatkuvuuden päivittämällä konesalin jäähdyttimet Rittalin upouusiin LCP-jäähdyttimiin.

Astu kotelojen valmistuksen maailmaan 4.0

Rittalin innovaatio- ja koulutuskeskuksessa esittelemme uusimmat ratkaisut suunnittelusta hankintaan sekä valmistuksesta käyttöön asti.

Lue lisää

Ohjelmistot ja palvelut

Rittalin ja Eplanin ohjelmistoratkaisut sisältävät asiantuntijatuen kaikissa vaiheissa suunnittelusta hankintaan, valmistukseen ja käyttöön.

Lue lisää

Monipuoliset ja kattavat huoltopalvelumme "Yes we can" -asenteella

Palvelut

Huoltopalvelumme yleiskatsaus

Rittalin Suomen huolto-organisaatio koostuu kuudesta kokeneesta huollon ammattilaisesta. Lisäksi huoltoa avustaa aina tarvittaessa Rittalin ammattitaitoiset tuotepäälliköt. Maailmanlaajuisesti Rittalin huollon ammattilaisia on noin 1000 henkilöä.

Häiriöiden poisto ja korjaus

Ongelmien kartoitus joko paikan päällä tai Rittalin toimitiloissa

Jos vika ilmenee, nopea reagointi on tärkeää. Kiireellisimmissä ja haasteellisimmissa tilanteissa Rittalin huolto tukee sinua paikallisesti ja ympäri maailman 24 tuntia vuorokaudessa, 365 päivää vuodessa.

Kustannus- ja resurssisäästöt

Tehokkuusanalyyseillä kustannus- ja resurssisäästöjä

Rittal tarjoaa enemmän kuin vain tehokkaita tuotteita. Yhdessä avaamme kätketyt potentiaalit ja teemme niistä hyödynnettäviä- Tarkoitus: Vähennät kustannuksia kautta koko arvonluontiketjun ja säästät resursseja. Hyödynnä siis talouslaskuissa tehokkuus-...

Referenssit

Referenssimme