Blue e+ -suodatintuuletin

Enemmän tehoa kotelon jäähdytykseen

Rittalin Blue e+ -suodatintuulettimet tukevat sinua ilmastotavoitteissasi ja vähentämään energiakustannuksiasi. Uuden poimusuodattimen ansiosta 40 % suurempi ilmanläpäisykyky verrattuna perinteisiin kuitusuodattimiin.

Blue e+ -suodatintuulettimissa yhdistyvät tehokkuus ja yksinkertaisuus.  Suodatintuulettimia on saatavana AC-, DC-, EC- ja EMC-vaihtoehtoina. Etenkin EC-tekniikalla varustetun suodatintuulettimen käyttö mahdollistaa merkittävät aika- ja kustannushyödyt, koska IoT-ominaisuudet nostavat energiatehokkuutta ja järjestelmän luotettavuutta.

Tutustu uusien Blue e+ -suodatintuulettimien ominaisuuksiin käytännössä.

Blue e+ -suodatintuulettimet: Edut yhdellä silmäyksellä

  • Lisää suorituskykyä: Toimistussisältöön kuuluvan poimusuodattimen 40 % suurempi ilmanläpäisykyky voi jopa mahdollistaa pykälää pienempitehoisen laitteen valinnan.

  • Komponenttien pidempi käyttöikä: Tehokas diagonaalinen puhallussuunta takaa tasaisemman ilman leviämisen kotelon sisällä.

  • 60 % energiansäästö (EC-suodatintuulettimen) tehokkaan moottorin ansiosta

  • Kustannus- ja aikasäästöä vakiopoimusuodattimen 2–3 -kertaisen vaihtovälin ansiosta

  • Pienemmät ylläpitokustannukset (EC-suodatintuulettimen) automaattisen suodatinpuhdistustoiminnon ansiosta, mikä pidentää käyttöikää 20 prosentilla.

  • Pienemmät energia- ja huoltokustannukset (EC-suodatintuulettimet) tarveperusteisen suodatinhuollon ja jäljellä olevien käyttötuntien laskennan ansiosta.

  • Hälytysrele lisää mielenrauhaa (EC-suodatintuulettimet): Automaattiset vikailmoitukset

  • IoT-ominaisuudet parantavat käyttöturvallisuutta (EC-suodatintuulettimet): Hätäjäähdytystoiminto reagoi lämpötilan nousuun tehostamalla puhallusta jopa 40 prosenttia.

  • Monijänniteominaisuus (EC-suodatintuulettimet): Soveltuu maailmanlaajuiseen käyttöön.

  • Sujuva suunnittelu: Optimoitu parametrointi ja tuotteiden valinta työkaluilla, kuten RiTherm, RiPanel, Eplan Data Portal ja ProPanel

  • Helppo päivittää uuteen versioon: Asennusaukot, suojausluokat ja teholuokat vastaavat edellisen sukupolven tuulettimen ja- suodatinyksiköt.

  • Vaivaton asennus: Työkaluvapaa pikakiinnitys minimoi asennusajan 

  • Huoltoystävällinen ylläpito: työkaluton käsittely ja yksinkertainen suodatinvaihto

  • Luotettava valvonta (EC-suodatintuulettimet): Ohjaus ja valvonta analogisten tai digitaalisten liitäntöjen kautta

EC-suodatintuulettimen vaikuttavat IoT-ominaisuudet

EC-moottorin käyttötunnit ja käyntinopeudet tallentuvat lokiin. Polttoainemittarin tapaan, Rittal IoT-rajapinta näyttää, milloin suodatin seuraavaksi vaihdettava ja auttaa ennakoimaan huoltoa.

Automaattinen suodatinpuhdistustoiminto aktivoituu useita kertoja päivän aikana: Ilmavirran suunta vaihtuu hetkeksi, jolloin suodatin puhdistuu nopean puhalluksen voimasta. Suodattimeen kertyneet hienot pölyhiukkaset poistuu. Puhdistustoiminto pidentää suodattimen vaihtoväliä 20 prosenttia.

Liiallinen lämpötilan nousu kotelossa voi johtaa järjestelmävikaan. EC-suodatintuulettimen hätäjäähdytystoiminto aktiivoituu automaattisesti heti kun lämpötila ylittää määritellyn hälytysrajan. Tällöin puhaltimen nopeus säätyy täysille. Hätäjäähdytystoiminto ehkäisee komponenttien ylikuumenemista.

Poimusuodattimet. Etusi yhdellä silmäyksellä

Kuusi kertaa suurempi pinta-ala verrattuna tavalliseen kuitusuodattimeen johtaa pienempään painehäviöön ja mahdollistaa hukkalämmön nopeamman poistumisen kotelosta.

 

 

80 % suurempi ilmanläpäisykyky IP 55 -suojauksella verrattuna kuitusuodattimeen 

Poimusuodattimiemme materiaali ja rakenne takaavat, että pienetkin pölyhiukkaset pysäytetään luotettavasti. Jopa virusta pienemmät 0,3 mikrometrin kokoiset hiukkaset voidaan suodattaa ilmasta. Käytännössä: Koteloon pääsee huomattavasti vähemmän pölyä.

50 % tarkempi suodatus

Suuremman pinta-alansa ansiosta poimusuodattimet tarjoavat huomattavasti paremman retentiokyvyn. Tämä puolestaan ​​tarkoittaa, että huoltovälejä voidaan pidentää. Lisäksi: Poimusuodattimemme takaavat suojausluokan IP 54 tai IP 55 (yhdessä imusuodatinmaton kanssa).

2-3 kertaa pidemmät huoltovälit

Laske säästön kertyminen laskurilla!

Haluatko tietää tarkalleen kuinka paljon rahaa voit säästää uusilla Blue e+ -suodatintuulettimilla? Syötä nykyisten suodatintuulettimien parametrit alle, jonka jälkeen tehokkuuslaskurimme näyttää  kuinka paljon kulutat energiaan ja huoltokustannuksiin tällä hetkellä ja kuinka paljon voit säästää vaihtamalla Blue e+ -suodatintuulettimiin, ja miksi EC-suodatintuulettimet ovat täydellinen valinta.