Soluciones para exteriores para energías renovables

Cómo proteger la transición energética

Protección contra interrupciones del suministro eléctrico

Racks de exteriores para energías renovables

No hay ninguna otra alternativa a la expansión de las energías renovables. En el contexto del cambio climático, la situación política actual y el aumento de la demanda de electricidad, este sector de la industria energética destinado a reducir el consumo de recursos está adquiriendo más importancia que nunca. El funcionamiento fiable de las turbinas eólicas y las instalaciones fotovoltaicas es importante para el sistema y exige una protección de primera categoría.

Rittal te ofrece racks robustos y los sistemas de climatización adecuados para proteger tus instalaciones de forma óptima contra el vandalismo y las inclemencias meteorológicas. Las soluciones para exteriores de alta calidad están disponibles como un sistema modular y se pueden suministrar en un plazo de 24 horas.

Esto garantiza la fiabilidad de tus aplicaciones, por ejemplo,

  • los sistemas inverter;
  • los sistemas para la supervisión de las palas de la turbina o el control del parque fotovoltaico; y
  • los sistemas de distribución de CA;
  • entre otras opciones

El sistema modular permite configurar una solución adecuada para cada entorno, lista para su entrega en 24 horas.

Ya sea en instalaciones fotovoltaicas o en turbinas eólicas, una protección óptima de la superficie es un factor decisivo para lograr una larga vida útil del rack. En casos extremos, las instalaciones fotovoltaicas en el desierto están expuestas a la abrasión constante de la arena. Las turbinas eólicas en alta mar deben enfrentarse a la brisa marina cargada de sal y requieren la máxima protección contra la corrosión.

Asimismo, se presta especial atención a los sistemas de climatización de las instalaciones. Las variaciones de temperatura y la radiación solar provocan condensación. En respuesta, Rittal ofrece una gama de refrigeradores energéticamente eficientes, calentadores de racks y soluciones de racks robustas: una protección completa para tus instalaciones. Y esta es una condición indispensable para una alimentación eléctrica respetuosa con el medioambiente y preparada para el futuro.

Entornos 1, 3 y 4 

Desde la protección avanzada para interiores hasta la protección extrema para exteriores 

Los equipos de las turbinas eólicas se instalan tanto en zonas protegidas asignadas al entorno 1, como en entornos de la categoría de protección extrema para exteriores. Las instalaciones fotovoltaicas están frecuentemente expuestas a las condiciones clasificadas en el entorno 3. Rittal ofrece una solución adecuada para cada entorno, con una selección de diferentes materiales y con diferentes niveles de protección contra la corrosión y el acceso no autorizado, adaptada con precisión a tus requisitos individuales.

Soluciones típicas para energías renovables

Armarios para exteriores

CS Toptec

Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados. Laterales, dorsal y puerta con parte exterior reforzada, disponibilidad de todo el bastidor TS 8 para realizar el montaje interior.

Climatización para exteriores

Refrigerador mural Blue e+ para exteriores 1,5 kW – 5,0 kW

Refrigeradores murales Blue e+ para exteriores energéticamente eficientes en las clases de potencia 1500 W a 5000 W. Gracias al alto grado de protección IP56 / UL tipo 12/3R/4 y al campo de temperatura de -30 °C a 60 °C...

Climatización para exteriores

Ventiladores con filtro TopTherm

Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900 m³/h, grado de protección estándar IP 54.

Resistencias calefactoras

Resistencia calefactora para armarios con ventilador

Las resistencias calefactoras para armarios regulan la humedad relativa e impiden que la temperatura descienda por debajo del punto de rocío, evitando así la condensación en el armario de distribución. Se evitan daños...