Racks para exteriores en la industria de procesos

Máxima protección para tus equipos

Es imprescindible contar con la máxima disponibilidad del sistema

Solución de rack para exteriores para la industria de procesos

En la industria de procesos, el fallo de un solo componente a menudo paraliza todo el proceso. Por lo tanto, la planta y el equipo deben recibir la máxima protección, especialmente en exteriores. La incorporación de componentes estándar significa que recibirás la solución de Rittal que elijas en 24 horas, lo que minimiza el riesgo del tiempo de inactividad y te permite responder rápidamente a desarrollos dinámicos como los que se observan actualmente en la industria del petróleo y el gas.

Con un sistema modular compuesto por sistemas de climatización y racks, Rittal te ofrece una solución adecuada para todas tus aplicaciones individuales, por ejemplo:

  • para mediciones de caudal en tuberías,
  • para sistemas de control distribuido, y
  • para sistemas de E/S remotas en el sector del GNL.

En el ámbito de la protección contra explosiones, debes cumplir con una amplia variedad de reglamentos nacionales e internacionales. Con una gama de soluciones probadas que cumplen con las normativas y todas las homologaciones pertinentes, Rittal te ofrece racks para exteriores y los sistemas de climatización correspondientes listos para usar en todo el mundo, de forma rápida y fiable.

Nuestros racks Ex están diseñados para utilizar en las zonas Ex 1 y 2, y también son idóneos para su ubicación en exteriores.

Las amplias fluctuaciones de temperatura exigen la máxima resistencia y flexibilidad. Al mismo tiempo, una amplia gama de unidades de refrigeración, chillers, ventiladores con filtro y calentadores te permite seleccionar una solución de climatización adecuada para cada uno de tus requisitos.

Environment 3

Entorno 3

Alta protección para exteriores

En la industria de procesos, muchos sistemas e instalaciones de plantas se encuentran fuera de la zona Ex, lo que significa que los racks están expuestos tanto a la intemperie como a los efectos de atmósferas corrosivas. Una solución es proporcionar una cubierta contra la intemperie y una alta protección contra la corrosión conforme al entorno de instalación 3.

Soluciones habituales para la industria de procesos

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

Armarios Ex

Armarios vacíos de acero inoxidable y poliéster con las mejores condiciones de equipamiento para la industria química o petroquímica y para instalaciones «offshore».

Armarios para exteriores

Armarios de poliéster AX

Armarios de poliéster AX a elección con o sin ventana, ideales para aplicaciones en exteriores. Numerosos salientes de fijación en el armario ofrecen un equipamiento interior individualizado en retícula de 25 mm, por ej. con...

Armarios para exteriores

CS Toptec

Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados. Laterales, dorsal y puerta con parte exterior reforzada, disponibilidad de todo el bastidor TS 8 para realizar el montaje interior.

Climatización para exteriores

Resistencia calefactora para armarios sin ventilador

Las resistencias calefactoras para armarios regulan la humedad relativa e impiden que la temperatura descienda por debajo del punto de rocío, evitando así la condensación en el armario de distribución. Se evitan daños...