Soluciones para exteriores para el almacenamiento de energía

Sistemas de almacenamiento de energía inteligentes y sostenibles

Suministro eléctrico estable: continuo y en todas partes

Racks de exteriores para sistemas de almacenamiento de energía

La proporción cada vez mayor de energías renovables en la combinación de las fuentes de alimentación eléctrica, junto con un rápido aumento en el número de consumidores, como los vehículos eléctricos, está haciendo que los sistemas de almacenamiento de energía sean cada vez más importantes.

Los racks de exteriores de Rittal ofrecen una protección óptima para tus sistemas de baterías. Las soluciones para exteriores configurables individualmente están disponibles como productos estándar y se pueden suministrar en 24 horas.

Esto garantiza una fiabilidad continua de todas tus aplicaciones, por ejemplo:

  • para la optimización del autoconsumo,
  • para reducir los picos de carga, y
  • para el control de la estación de carga.

Los sistemas de almacenamiento de energía deben disponer de una protección óptima frente al vandalismo y las inclemencias meteorológicas. Solo así se garantiza un funcionamiento satisfactorio. Rittal ofrece una solución ideal para cada aplicación de almacenamiento. Junto con sus socios y clientes, Rittal diseña unos elementos de infraestructura central con los componentes de eficacia probada que necesita el sistema.

Entornos 1 a 3

Desde una protección avanzada para interiores a una protección avanzada para exteriores

Los sistemas de almacenamiento de energía se instalan en los lugares más variados. Por ejemplo, un aparcamiento de varias plantas ofrece una protección conforme al entorno de instalación 1. Sin embargo, en un parque eólico los sistemas de almacenamiento se implementan en los entornos menos protegidos de las categorías de baja protección para exteriores o protección avanzada para exteriores. Rittal satisface tus requisitos individuales con una gama de soluciones que utilizan diferentes materiales y con diferentes niveles de protección contra la corrosión y el acceso no autorizado, de forma segura y protegida en todos los entornos.

Soluciones habituales para los sistemas de almacenamiento de energía

Armarios para exteriores

CS Toptec

Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados. Laterales, dorsal y puerta con parte exterior reforzada, disponibilidad de todo el bastidor TS 8 para realizar el montaje interior.

Sistemas de armarios

Sistema de armarios ensamblables VX25, chapa de acero

System perfection. El nuevo sistema de armarios ensamblables VX25 de chapa de acero ofrece una calidad de datos máxima y una ingeniería perfecta, un bajo nivel de complejidad, así como un ahorro de tiempo y seguridad de montaje. El...

Armarios de distribución

Armarios para exteriores

Los armarios para exteriores son ideales para su ubicación en la intemperie. Rittal ofrece como productos de serie disponibles de fábrica, armarios murales CS y armarios CS New Basic. Los armarios CS Toptec para proyectos son la...

Climatización para exteriores

Refrigerador mural Blue e+ para exteriores 1,5 kW – 5,0 kW

Refrigeradores murales Blue e+ para exteriores energéticamente eficientes en las clases de potencia 1500 W a 5000 W. Gracias al alto grado de protección IP56 / UL tipo 12/3R/4 y al campo de temperatura de -30 °C a 60 °C...