Potenciamos la TI

Centros de datos modulares de una única fuente

Infrastructura TI con capacidad de refrigeración de hasta 400 kW por módulo

La digitalización es la clave del éxito para la economía y la sociedad en general, y depende de centros de datos seguros, escalables y flexibles que puedan adaptarse a los cambiantes requisitos rápidamente. El RiMatrix Data Center ofrece una solución OT completa preconfigurada para una capacidad de refrigeración de hasta 400 kW por módulo siempre adaptada a tus necesidades. Además, Rittal siempre está ahí para ayudarte, desde la planificación hasta el servicio postventa. Impulsamos la TI.

Capacidad de refrigeración escalable por kW

Capacidad de refrigeración

20 – 40 kW

Capacidad de refrigeración de 20 kW a 40 kW

  • Ideal para salas de servidores pequeñas y aplicaciones edge de 4 a 12 racks
  • Refrigeración eficiente gracias a los intercambiadores de calor flexibles aire/aire o aire/agua y a la contención de pasillo opcional
  • Densidad de rendimiento máxima, con hasta 53 kW por rack
  • Monitorización, seguridad y flexibilidad optimizadas gracias a una solución OT todo en uno.

40 – 100 kW

Capacidad de refrigeración de 40 kW a 100 kW

  • Ideal para salas de servidores medianas y aplicaciones edge de 10 a 20 racks
  • Refrigeración eficiente gracias a los intercambiadores de calor flexibles aire/aire o aire/agua y a la contención de pasillo opcional
  • Densidad de rendimiento máxima, con hasta 53 kW por rack
  • Monitorización, seguridad y flexibilidad optimizadas gracias a una solución OT todo en uno.

100 – 200 kW

Capacidad de refrigeración de 100 kW a 200 kW

  • Ideal como solución POD autónoma en centros de datos o para salas de servidores medianas de 10 a 40 racks
  • Refrigeración eficiente gracias a los intercambiadores de calor flexibles aire/aire o aire/agua y a la contención de pasillo opcional
  • Densidad de rendimiento máxima, con hasta 53 kW por rack
  • Monitorización, seguridad y flexibilidad optimizadas gracias a una solución OT todo en uno.

¿Capacidad de refrigeración demasiado alta?

Cuando los grandes centros de datos no son una opción, los micro centros de datos son la alternativa ideal. Los Micro Data Centers modulares RiMatrix de Rittal están disponibles para a una capacidad de refrigeración de hasta 53 kW. TPueden utilizarse para aplicaciones de edge computing, entre otros usos. La ventaja es que los datos pueden procesarse y utilizarse más rápidamente.

Soluciones personalizadas para tu negocio

Casos de uso

No dejas que cualquiera te monte una sala de servidores: te pones en contacto con Rittal.

Peter Marszelewski
Responsable de TI en Ralf Bohle GmbH

Las circunstancias especiales requieren soluciones especiales

Soluciones de alojamiento de servidores

Siempre yendo a lo seguro

Aplicaciones de TI en la sala de seguridad

Cuando se trata de infraestructura crítica, como en aplicaciones de salud y del sector público, mantener la seguridad de los datos sensibles es especialmente importante. Esto hace que una infraestructura de TI segura sea un requisito esencial.

Tus beneficios:

  • Protección integral y probada del sistema de la infraestructura de TI
  • Flexibilidad para diversos requisitos de seguridad (sala de Protección Básica y sala de Alta Disponibilidad)
  • Soluciones escalables y modulares para diversos tamaños de sala sin limitaciones de espacio
  • Utilización eficiente del espacio gracias al concepto POD

Adecuado para todo tipo de clima

Aplicaciones de TI en exteriores

Ya sea en el sector del transporte, tráfico o telecomunicaciones, los centros de datos en exteriores necesitan una protección especial. Los contenedores de centros de datos de Rittal son robustos y resistentes a la intemperie, y ofrecen la solución ideal para una expansión rápida cuando los volúmenes de datos están creciendo.

Tus beneficios:

  • Configuración modular y tamaño de contenedor escalable
  • Disponibilidad rápida
  • Fácil de instalar
  • Hasta un 30% de ahorro energético con nuestro Contenedor Blue e+ para exteriores

Sistemas perfectamente coordinados para la escalabilidad

Tu ventaja en la escalabilidad

Referencias

Universidad de Oxford

Un micro Data Center es la solución a un problema en Oxford

La Universidad de Oxford posee una de las colecciones de mayor tamaño y relevancia del mundo, sumando más de 21 millones de objetos, especímenes e impresos. La colección también incluye el Museo de Historia Natural, que forma parte de la división de...

Lidl Finlandia

Haz que tu compra sea inteligente

Y otra vez no queda café en el estante, a pesar de que era lo primero que había en la lista de la compra. Esto no puede suceder en LIDL Finlandia, porque el departamento de TI de Rittal garantiza que los estantes estén siempre bien llenos.

Contacto

¿Tienes alguna pregunta sobre centros de datos colocation? No dudes en ponerte en contacto con nosotros, ¡estaremos encantados de responder cualquier pregunta que puedas tener!