Resumen de ventajas
- Diseño inteligente de doble pared con efecto chimenea para reducir la influencia de la exposición al sol y permitir una disipación térmica pasiva
- La cubierta contra la intemperie con sobresalientes en todas las direcciones ofrece una sombra adicional y protección contra la nieve o la lluvia
- Bastidor TS 8 para una instalación interior flexible (también permite el uso de placas de montaje o componentes de 19")
- Materiales de alta calidad: bastidores de acero inoxidable V2A y paneles de aluminio
- Superficies con recubrimiento en polvo y acabado de poliéster resistente a la radiación UV (RAL 7035) para una protección óptima contra la intemperie
- Cumple con los requisitos de los índices de protección IP 55 e IK 10
- Base de transporte de 100 mm