- Artículo No.:
- SZ 2514600
- Ejecución
- a partir de un ancho de puerta de 600 mm
- Ventajas
- La lámina de cristal acrílico puede cortarse a la medida deseada para puertas más pequeñas.
- Unidad de envase
- 2 soportes con cinta adhesiva de dos caras
Cristal acrílico
Material de fijación
- Height acrylic glass pane
- 167 mm
- Usable depth
- 18 mm
- Usable width
- 415 mm
- Posibilidades de montaje
- Atornillado por ambos lados al listón perforado de la puerta
- Atornillado a un lado, el otro lado adherido o completamente adherido.
- Adecuado para
- Altura: ≥ 500 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,573 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177323797
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Descripción producto
-
SZ PORTAESQUEMAS 600mm.