Accesorios

EMC

Los accesorios de sistema permiten aumentar la protección del armario de distribución estándar contra campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. Las medidas son la mejora del apantallamiento mediante una óptima compensación de potencial o la conexión de pantallas de cables lo más cerca posible del punto de entrada de los cables.

EMC

Estribo apantallado EMC

Rápido montaje sin herramientas: Presionar el estribo apantallado EMC contra la pantalla del cable y fijar en la parte superior de la guía, los cambios de diámetro son compensados por un muelle.

EMC

Carril para estribo apantallado EMC y tracción de cables para estribo apantallado EMC y tracción de cables

Guía combinada para la tracción de cables y el contacto EMC de los cables introducidos.

EMC

Junta de protección EMC para VX

Para el apantallamiento conforme a la EMC de la zona de ensamblaje en combinación con la brida de unión exterior.

EMC

Junta EMC para paredes de separación

Para la realización óptima de contactos en sistemas de armarios de distribución CEM y la utilización de una pared de separación galvanizada.

EMC

Chapa entrada de cables EMC para VX

Para cables apantallados de sección máx. de 20 mm. La combinación del contacto EMC y la fijación de cables proporciona un contacto de baja resistencia entre el blindaje de cable y la chapa de entrada de cables. Para todos los...

EMC

Fresa de contacto

Permite la preparación, según conformidad EMC, de los puntos de contacto, para por ej. trenzas planas de puesta a tierra.

EMC

Prensaestopas EMC

Las láminas de apriete integradas proporcionan un apriete seguro y una tracción sin dañar los cables.

EMC

Junta EMC para TS

Junta con revestimiento conductor en todo el perímetro para ensamblar sistemas de armarios de distribución.

EMC

Pintura de contacto

Evita la corrosión de los puntos de contacto metálicos desnudos sin protección.

EMC

Guía apantallada EMC

De acero de bandas anticorrosión, sección de 75 mm², para elemento de apantallamiento de cables.

EMC

Bridas de puesta a tierra EMC

Se pueden utilizar para el elemento de apantallamiento de cables en el consumidor o elementos de servicio directamente en la placa de montaje.

EMC

Chapa entrada de cables EMC

Para cables blindados con una sección máxima de 20 mm, en combinación con las chapas de suelo de serie.

EMC

Junta EMC para paredes de separación para VX

Esta junta garantiza un contacto y una atenuación de apantallado óptimos en la instalación de una pared de separación galvanizada en sistemas de armarios EMC ensamblados.