Guía deslizante, 1 UA, montaje fijo para VX IT, TS IT, TX CableNet

Referencia: DK 5501.450

Para montaje entre un nivel de fijación frontal y uno posterior.

Referencia:
DK 5501.450
Descripción producto
Taladros del sistema laterales para la fijación de accesorios y la ventilación de componentes con expulsión de aire lateral.
Ventajas
Fácil montaje en la retícula de sistema de los perfiles de montaje de 19" tras ajustar las distancias de los niveles de 19" necesarias
Aplicación
Para montaje al nivel de fijación frontal
Para soportar elementos de elevado peso
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Distance between mounting levels
745 mm
Longitud
675 mm
Posibilidades de montaje
para guías perfil de 19", Standard
Observación para el montaje
La distancia del nivel de 19" en el VX IT debe adaptarse debidamente antes del montaje
Capacidad de carga
800 N, estático
Observación
Superficie de apoyo efectiva en cada lado 35 mm
Superficie de apoyo
Anchura: 35 mm
Adecuado para
Tipo de armario: VX IT
TS IT
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,8 kg
Peso bruto
2,02 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
7,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
73269098
EAN
4028177679009
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
Guía de deslizamiento 80kg prof. 700
Documentos
Instrucciones