- Artículo No.:
- DK 7228035
- Ejecución
- Policarbonato: Posibilidad de fijación variable. Con fijación en 45º puede fijarse el estribo guía de cables a un panel de 1 UA.
- Descripción producto
- Para un guiado de cables flexible, en dos materiales y tres medidas. Posibilidad de fijación al armario de 482,6 mm (19") y al perfil del bastidor móvil de los distribuidores de datos, a todos los patch-panels, al Data Rack y a todos los componentes en retícula DIN de 25 mm.
- Material
- Policarbonato
- Color
- RAL 7035
- Dimensiones
- Altura: 50 mm
Profundidad: 95 mm
- Adecuado para
- Anchura: 482,6 mm
- Adecuado para anchura
- 482,6 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,23 kg
- Peso bruto
- 0,291 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177167032
- ECLASS 8.0
- 27400604