- Artículo No.:
 
- SZ 2899400
 
- Descripción producto
 
- Para la entrada del cable cortar el aro correspondiente a la sección del cable. 
 
- Aplicación
 
- Para grosor de pared de 1,5 hasta 4,5 mm 
 
- Material
 
- Boquilla/manguito: elastómero termoplástico 
 
- Dimensiones
 
- Rosca: M40 
 
- Para grosor de pared (máx.)
 
- 1,5 ‐ 4,5 mm 
 
- Grado de protección IP según IEC 60 529
 
- IP 54 con una entrada de cables adecuada 
 
- Para Ø de cable
 
- 13 ‐ 34 mm 
 
- Unidad de embalaje
 
- 20 pza(s). 
 
- Peso neto
 
- 0,14 kg
 
- Peso bruto
 
- 0,155 kg
 
- Código arancelario
 
- 39269097 
 
- EAN
 
- 4028177389632 
 
- ETIM 9
 
- EC000879 
 
- ETIM 8
 
- EC000879 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27069216 
 
- Descripción producto
 
- 
SZ BOQUILLA ESCALONADA IP 54, M40 20 uds.