Marco de estanqueidad para módulos de estanqueidad

Artículo No.: SZ 2400910

Para cables preconfeccionados y con conector. Para montaje en escotaduras para conectores de 24 o 16 polos en módulos para pared de separación y entradas de cables metálicas.

Artículo No.:
SZ 2400910
Descripción producto
Para cables preconfeccionados y con conector. Para montaje en escotaduras para conectores de 24 o 16 polos en módulos para pared de separación y entradas de cables metálicas.
Ventajas
Posibilidad de añadir o sustituir cables sin necesidad de desmontaje del marco de estanqueidad
Material
Marco: Poliamida
Junta plana: CR
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Escotadura necesaria
16 polos
Number modules 20 x 20
8 pza(s).
Dimensiones
Anchura: 120 mm
Profundidad: 67 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 64
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,105 kg
Peso bruto
0,11 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177534667
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
RIFIX - PASACABLES ESTANCO 16 POLOS, 1P.
Documentos
Instrucciones