Elemento de conexión para columnas de señalización, modulares

Artículo No.: SG 2368002

Opcional para montaje a postes o a la pared/suelo. Bornes elásticos en el elemento de conexión. Con tapa de cierre para elementos ópticos. Protección contra contactos según VDE.

Artículo No.:
SG 2368002
Ejecución
para montaje mural/al suelo
Descripción producto
Opcional para montaje a postes o a la pared/suelo. Bornes elásticos en el elemento de conexión. Con tapa de cierre para elementos ópticos. Protección contra contactos según VDE.
Ventajas
Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta.
Funcionamiento
Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos y un panel de rotulación.
Material
Caja de poliamida
Color
Negro
Signal pillar
modular
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 65
Tensión de servicio
12 V - 230 V (c.a./c.c.)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,089 kg
Peso bruto
0,099 kg
Código arancelario
85444290
EAN
4028177953581
ETIM 9
EC001152
ETIM 8
EC001152
ECLASS 8.0
27371232
Descripción producto
SG Elemento conexion mural, 1 P.
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones