- Referencia:
- CP 6315.100
- Material
- Caja y puerta: chapa de acero
Asas: aluminio
Placa frontal: aluminio
Cubiertas: plástico
- Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Asa: anodizado natural
Placa frontal: anodizado natural
- Color
- Caja y puerta: RAL 7035
Asa: anodizado natural
Placa frontal: anodizado natural
Cubiertas: semejante a RAL 7024
- Unidad de envase
- Caja con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte Ø 130 mm
Escotadura en la parte frontal, cubierta con una placa de aluminio de 3 mm de fácil mecanización
Listones asa laterales y cantoneras
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Ángulo interior preformado con taladros de sistema TS
- Dimensiones
- Anchura: 300 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 210 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Ejecución
- Acceso para mantenimiento por la parte frontal
- Observación
- Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja
- Opcional: La conexión del brazo soporte Ø 130 mm, descentrada pretaladrada en la placa de refuerzo, puede abrirse fácilmente con un taladro
- Sistemas de cierre para accesos de servicio por la parte frontal: Bombines de cierre de 41 mm, ejecución C, cilindros de seguridad, empuñaduras de plástico y manetas, ejecución C
- Material básico
- Aluminio
- Observación referente a la referencia
- placa de montaje 5050.432 adecuada con bolsa de accesorios 5050.507
- Cierre
- Ejecución cierre: Pieza de cierre en forma de hoz
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 6,958 kg
- Peso bruto
- 7,324 kg
- EAN
- 4028177693937
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Descripción producto
-
CP caja de mando con asas 300x300x210 Con Asas