Con nuestros sistemas de cajas y armarios de distribución ganarás en rapidez. Sistemas que destacan por su sencillez, facilidad de montaje y múltiples funciones.
Gran variedad de cajas pequeñas: cajas de policarbonato PK, cajas de aluminio GA, cajas pequeñas KX, cajas de bornes de chapa de acero con o sin entrada de cables, E-Box y cajas Bus. Las cajas murales cumplen las más altas...
Soluciones de armarios y cajas compactas en las variantes: armarios compactos AX, armarios de poliéster AX y armarios individuales SE. Gran versatilidad para aplicaciones de control con requisitos de espacio mediano. Cumplen las más altas...
Los sistemas de armarios ensamblables VX25 y TS 8, así como el sistema de armarios individuales SE disponen de un perfil de bastidor perfeccionado. El equipamiento interior puede realizarse sobre 2 niveles de montaje, asegurando un uso...
Las aplicaciones para centros de trabajo ofrecen una mejora de la ergonomía y funcionalidad en la interfaz hombre/máquina. Desde pupitres de mando y sistemas de armarios para PC hasta estaciones de trabajo industriales, productos adecuados...
Las cajas de mando y los sistemas de brazo soporte/de pie se adaptan a la perfección entre sí, haciendo posible el cumplimiento de requisitos individuales de diseño, funcionalidad y ergonomía. Cajas de mando de aluminio y...
Sistemas de brazo soporte CP40/60/120/180 para aplicación en un campo de carga útil estática de 400 a 1.800 N. Posibilidades de combinación con gran variedad de funciones. Protección segura de los cables en todas las...
Sólidas bases para su aplicación. Cumplen con todas sus necesidades ergonómicas y técnicas. Adecuado para cualquier tipo de caja y para un alojamiento seguro del cableado.
Más seguras y limpias con las cajas Hygienic Design, diseñadas específicamente para su uso en la industria alimentaria y de bebidas. Esto garantiza tiempos de limpieza cortos. Desde armarios pequeños y compactos hasta...
Los armarios para exteriores son ideales para su ubicación en la intemperie. Rittal ofrece como productos de serie disponibles de fábrica, armarios murales CS y armarios CS New Basic. Los armarios CS Toptec para proyectos son la...