- Artículo No.:
 
- AS 4053041
 
- Ejecución
 
- para TX 
 
- Descripción producto
 
- Herramienta para atornillar con precisión. Dispone de un mango largo para uso industrial. 
 
- Ventajas
 
- Máxima dureza y valores de par 
 
- Datos técnicos
 
- Adaptación herramienta E 6,3 (¼") 
 
- Material
 
- Acero para herramientas de alta calidad 
 
- Ø cuchilla
 
- 6,3 mm 
 
- Tipo de punta
 
- TX 10 
 
- Longitud
 
- 73 mm 
 
- Unidad de embalaje
 
- 3 pza(s). 
 
- Peso neto
 
- 0,027 kg
 
- Peso bruto
 
- 0,029 kg
 
- Código arancelario
 
- 82079030 
 
- EAN
 
- 4028177807464 
 
- ETIM 9
 
- EC002118 
 
- ETIM 8
 
- EC003864 
 
- ECLASS 8.0
 
- 21044204 
 
- Descripción producto
 
- 
AS Punta industrial para destornillador eléctrico, Tx