Destornillador sin aislamiento

Artículo No.: AS 4052004

Destornillador ergonómico que se adapta de forma óptima a la mano, reduciendo así la fuerza a aplicar.

Artículo No.:
AS 4052004
Ejecución
para tornillos de estrella
Descripción producto
Destornillador ergonómico que se adapta de forma óptima a la mano, reduciendo así la fuerza a aplicar.
Ventajas
Extremo del mango antideslizante con marcaje del tipo de tornillo
Punta de la hoja negra pavonada para mantener la precisión y el ajuste
La óptima adaptación de la mano al mango permite mayores pares de giro y mayor comodidad de trabajo
Material
Cuchilla: aleación cromo-molibdeno-vanadio
Interior mango: plástico duro
Cuerpo del mango: plástico muy flexible
Color
Mango: antracita y Rittal Power Pink
Ø cuchilla
4 mm
Longitud cuchilla
100 mm
Cuchilla (anchura x grosor)
4 x 0,8 mm
Tipo de punta
SL
Ø mango
30 mm
Longitud mango
94 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,05 kg
Peso bruto
0,054 kg
Código arancelario
82054000
EAN
4028177807051
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000158
ECLASS 8.0
21040406
Descripción producto
AS Destornillador sin aislamiento, SL