- Artículo No.:
- AS 4050.333
- Descripción producto
- Cerramiento para la plataforma de unidades de procesado para Perforex LC análogo al cerramiento de la máquina.
- Ventajas
- Óptimo acceso a las unidades
- Acabado limpio
- Reducción de ruido
- Reducción del caos de cables – sin obstrucción de la circulación del aire en la zona de los conmutadores de red
- Superficie de apoyo
- Anchura: 2.600 mm
Altura: 2.704 mm
Profundidad: 5.100 mm
- Adecuados para referencia
- 4050330
- 4050335
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 650 kg
- Peso bruto
- 650 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177957534
- Descripción producto
-
AS Machinery housing aggregate platform, incl. secured double sliding door.