Adaptador de conexión

Artículo No.: SV 9342.220

Para sistemas de barras con 60 mm de distancia entre centros.

Artículo No.:
SV 9342.220
Material
Cubierta: ABS
Chasis: poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Intensidad máx.
125 A
Tensión de servicio
690 V, 3~
Salida de cables
arriba/abajo
Para sistemas de barras con distancia entre centros
60 mm
Observación
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
La tensión asignada de servicio en aplicaciones c.c. no depende de la disposición de las barras en el soporte de barras 9340.050/9341.050/9342.050
N° de polos
3 polos
Dimensiones
Anchura: 55 mm
Altura: 210 mm
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
10 ‐ 25 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
16 ‐ 35 mm²
Adecuado para barras colectoras
Altura: 5, 10 mm
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)
10 x 7,8 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,417 kg
Peso bruto
0,42 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,052
Código arancelario
85369010
EAN
4028177503618
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV ADAPTADOR CONEX. 125A, 3-POL.,SALIDA SUP./INF.,MAX.35
Aprobaciones
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Técnica en detalle