Distribución de corriente

Sistemas de barras

Sistemas de barras RiLine para instalaciones de distribución y control individuales. Soluciones completas hasta 1600 A para aplicaciones c.a. o c.c.

Sistemas de barras

Sistemas de barras RiLineX

Up to 800 A, tool-free installation, short-circuit resistance up to 65 kA, full contact hazard protection and with standardised flat copper bars.

Sistemas de barras

Sistemas de barras RiLine Compact

Hasta 125 A, 3 polos, sencilla fijación de los componentes sin herramientas, protección completa contra contactos.

Sistemas de barras

Sistemas de barras Mini-PLS

Hasta 250 A, distancia entre centros 40 mm, 3 polos, enclavamiento compacto desde delante, soporte sobremontable, protección integral a prueba de contacto.

Sistemas de barras

Sistemas de barras RiLine

Hasta 1600 A, distancia entre centros 60 mm, 3 y 4 polos, protección integral contra contacto, para todos los mercados mundiales.