- Artículo No.:
- SV 9683018
- Ejecución
- Para montaje del sistema de barras en la zona del techo y del suelo
- Descripción producto
- Pared de separación lateral para la fijación de las placas de montaje parciales y los separadores para compartimentación.
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 1.731 mm
Profundidad: 738 mm
- Adecuado para
- Altura: = 2.000 mm
Profundidad: = 800 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 30 kg
- Peso bruto
- 33 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177936492
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
SV-VX Lateral area de funcion 2000x800