- Referencia:
- SV 9666.680
- Descripción producto
- Para anteponer la cubierta de protección contra contactos. Permite una conexión ilimitada de los seccionadores bajo carga para fusibles NH t. 00 (3 polos, distancia entre centros de barras 60 mm).
- Material
- Poliestireno
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- No es posible el uso de seccionadores bajo carga para fusibles NH t. 00 con cubiertas y marco elevador en combinación con otros aparatos
- Dimensiones
- Anchura: 250 mm
Altura: 300 mm
- Tamaño
- Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,3 kg
- Peso bruto
- 0,345 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177676565
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
ISV FRAME FOR DISTANCE KEEPING, W/H 1/2