Técnica de montaje de 19" Juegos de montaje para guías perfil El juego de montaje para las guías perfil y el marco de montaje debe seleccionarse en función del tipo de armario y la anchura. Juegos de montaje para guías perfil Escuadra de montaje TS para guías perfil en forma de L en TS, 482,6 mm (19") Para un espacio lateral libre óptimo en el guiado de cables, fijación variable en profundidad a través de agujeros longitudinales de fijación. Leer más Juegos de montaje para guías perfil Escuadra de montaje para guías perfil de 19" Necesario para la fijación de guías perfil de 19" Leer más Juegos de montaje para guías perfil Fijación adicional de guías perfil con guías perfil en forma de L Compensa la torsión de las guías perfil montadas en caso de cargas distribuidas no uniformemente, fijación directa a la guía perfil de 482,6 mm (19˝) y en el chasis de sistema montado en la profundidad. Leer más Juegos de montaje para guías perfil Elementos de profundidad como juego de montaje para guías perfil, en pulgadas 482,6 mm (19") Formado por 4 elementos de profundidad para alojar guías perfil. Leer más