Adaptador de conexión 3 polos

Referencia: SV 9635.200

Para la conexión de conductores cilíndricos.

Referencia:
SV 9635.200
Funcionamiento
Para alimentar la placa
Material
Poliamida
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 7035
Observación
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Observación referente a la referencia
Con el uso de cables redondos finos de 16 mm² con casquillo terminal se recomiendan las siguientes alicates de crimpado: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Intensidad máx.
63 A
Tensión de servicio
600 V (c.c.), 3~
690 V (c.a.), 3~
Nº de polos
3 polos
Salida de cables
arriba/abajo
Valores eléctricos UL
Intensidad (UL): 48 A
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V c.a.
Tipo de conexión (eléctrica)
Borne de tracción
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos sin casquillo terminal
1,5 ‐ 16 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, hilos finos con casquillos terminales
1,5 ‐ 16 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
1,5 ‐ 16 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, unifilares
1,5 ‐ 10 mm²
Conexión para secciones de conductor redondo
AWG 6 - 16
Dimensiones
Anchura: 22,5 mm
Altura: 160 mm
Profundidad: 115,5 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso/UE
0,788 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,023
Código arancelario
85369010
EAN
4028177817395
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
Adaptador de conexión 63 A, 690 V (c.a.), 600 V (c.c.), tripolar, salida de cables arriba/abajo, conexión conductor redondo 1,5-16 mm² (RiLine Compact)
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general