Placa RiLine Compact

Referencia: SV 9635.000

Placa con barras integradas.

Referencia:
SV 9635.000
Funcionamiento
Placa con barras con protección contra contactos para un alojamiento y un contacto seguro de los componentes mediante sencillo montaje a presión
Las subdivisiones pretaladradas en la placa permiten un posicionamiento rápido y seguro de los componentes
Reducción de las tareas de cableado gracias al contacto directo en la placa
Material
Poliamida
Policarbonato
E-Cu
Protección frente al fuego según UL 94
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. barras integradas
Unidad de envase
Incl. barras integradas
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 20
Normas
UL 508
IEC 61 439
Intensidad máx.
125 A
Intensidad (UL)
100 A
Tensión de servicio
690 V (c.a.)
600 V (c.c.)
Rated operating voltage (max.) UL
600 V (c.a.)
600 V (c.c.)
Subdivisiones máx. de 45 mm
5
Observación
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Para montaje de los carriles soporte
for mounting plate assembly
Dimensiones
Anchura: 225 mm
Altura: 160 mm
Profundidad: 45,1 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0,808 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,302
Código arancelario
85469010
EAN
4028177817418
ETIM 8
EC001900
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Placa con barras integradas 225 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general