- Referencia:
- SV 9340.214
- Descripción producto
- Para montaje a presión a la bandeja de base.
- Material
- PVC duro modificado al calor
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Longitud
- 1.100 mm
- Observación
- En caso de carga del perfil cubierta desde el frontal, se precisa la pantalla soporte para estabilizar
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Adecuado para sistema de barras colectoras
- Pletinas flexibles, 4 polos
- PLS 1600, 4 polos
- Dimensiones
- Longitud: 1.100 mm
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 3,9 kg
- Código arancelario
- 85472000
- EAN
- 4028177536746
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Descripción producto
-
SV RILINE60 PERFIL CUBIERTA L=1100MM(4-POL),VE=2ST