Ri4Power TS 8 Sistemas de barras colectoras 100-185 mm Sistemas de barras colectoras hasta 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Sistemas de barras colectoras 100-185 mm Técnica de conexión Opciones para todo tipo de conexiones para estos sistemas de barras. Leer más Sistemas de barras colectoras 100-185 mm Barras colectoras E-Cu Dimensiones de 12 x 5 a 120 x 10 mm. Leer más Sistemas de barras colectoras 100-185 mm Protección contra contactos Encapsulado completo. Leer más Sistemas de barras colectoras 100-185 mm Soporte de barras, 3 polos Alojamiento de barras según soporte de 30 x 10 a 100 x 10 mm. Leer más