- Referencia:
- SV 9340.004
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Tensión de servicio
- 1000 V, 3~
- Valores eléctricos UL (SCCR)
- 22 kA - 600 V, distancia del soporte 500 mm, barras colectoras 15 x 5 - 25 x 10 mm
- 25 kA - 600 V, distancia del soporte 500 mm, barras colectoras 30 x 5/10 mm
- 30 kA - 600 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras 15 x 5 - 25 x 10 mm
- 65 kA - 600 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras 15 x 5 - 25 x 10 mm, fusible clase L máx. 800 A, JDDZ/7
- Observación referente a la referencia
- Con el uso de barras colectoras 12 x 5/10 mm debe utilizarse adicionalmente la pieza de distanciamiento 9340.090
- Para aplicaciones UL es necesario incorporar la bandeja de base
- Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
- Nº de polos
- 4 polos
- Con fijación interior
- Sí
- Distancia entre centros de las barras colectoras
- 60 mm
- Adecuado para barras colectoras
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 0,916 kg
- Código arancelario
- 85469010
- EAN
- 4028177536715
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descripción producto
-
SV RILINE60 SOPORTE DE BARRAS - 4P. 4-POLOS/60mm. FIJACION INTERRIOR