Sistema de zócalo VX

Accesorios para el sistema de zócalo VX

Numerous accessories for individual extension of the VX base/plinth system, to fit all applications.

Accesorios para el sistema de zócalo VX

Soporte de montaje para zócalo para sistema de zócalo VX, acero inoxidable

Para el equipamiento del zócalo con chasis de sistema o guías de entrada de cables. Adecuado para pantallas de zócalo de 100 y 200 mm de altura de chapa de acero y acero inoxidable.

Accesorios para el sistema de zócalo VX

Travesaños para VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, chiller Blue e+

Para aumentar la seguridad de apoyo los travesaños sobresalen 138 mm por la parte frontal y posterior del bastidor de suelo del armario.

Accesorios para el sistema de zócalo VX

Estera filtrante para pantallas de zócalo, con aireación

La estera filtrante se introduce por la parte trasera en la pantalla. Puede cortarse a la longitud deseada.

Accesorios para el sistema de zócalo VX

Cubierta de ensamblaje para sistema de zócalo VX, acero inoxidable

Para el cierre de la ranura entre dos zócalos ensamblados. Se precisa al ensamblar tres o más zócalos, para cerrar la ranura de la parte posterior.

Accesorios para el sistema de zócalo VX

Fijación opcional de pantallas para VX para pantalla con escobilla, pantalla con aireación

Ángulo adicional para fijar las pantallas con escobilla o la pantalla con aireación en profundidad al sistema de zócalo VX.

Accesorios para el sistema de zócalo VX

Pletinas para ensamblaje de zócalos para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Imprescindibles en caso de montaje de las pantallas de zócalo, laterales, de 100 mm o 200 mm, con un giro de 90° para conseguir una estabilización adicional durante el transporte de armarios ensamblados.