Armarios de distribución para instalaciones ISV Ri4Power Módulos Sistema de montaje rápido con orientación precisa para distribuidores de instalación ISV. Módulos Módulo contra contactos Para cubrir superficies de montaje libres, cubierta precintable. Leer más Módulos Módulo para carriles soporte de aparellaje Para el montaje de regletas de bornes, componentes de distribución, etc. Con carriles soporte 35/15 mm. Cubierta precintable. Leer más Módulos Bloque de bornes de conexión Para la conexión de conductores de cobre y aluminio, así como pletinas flexibles. Leer más Módulos Módulo para seccionador bajo carga para fusibles NH Adecuados para alojar los seccionadores bajo carga para fusibles NH para montaje sobre placa de montaje, cubierta precintable. Leer más Módulos Travesaño de separación para seccionador bajo carga para fusibles NH Adecuados para alojar seccionadores bajo carga para fusibles NH t. 2/3 para montaje en placas de montaje Leer más Módulos Módulo para regletas bajo carga para fusibles NH Para regletas bajo carga para fusibles NH t. 00 a t.3 (tripolar, distancia entre centros de barras 100/185 mm). Leer más Módulos Módulo para disyuntores Para alojar disyuntores convencionales hasta 250 A o 630 A. Leer más Módulos Módulo para contador Módulo abierto para mediciones internas. Leer más Módulos Módulo para barras colectoras N/PE Para la fijación de las barras colectoras para N y PE Cubierta precintable. Leer más Módulos Módulo para barras colectoras para componentes fusibles Para el montaje de bases portafusibles y seccionadores bajo carga NH. Leer más