Ejecución de proyectos más rápida y sencilla gracias a la disponibilidad de todos los datos y las macros en el Eplan Data Portal y el Eplan Fluid así como también en CADENAS.
Con sus soluciones estandarizadas de la serie, los chillers de Rittal son capaces de lograr un rango de rendimiento de 1 a 40 kW con existencias en almacén. Las opciones preconfiguradas simplifican el procesamiento de pedidos y reducen los tiempos de entrega.
Aplicabilidad global al seguir las normas y certificaciones internacionales.
Estas soluciones se pueden utilizar con equipos de todo el mundo, ya que cuentan con un amplio rango de tensión para todas las frecuencias de red y las tensiones de red.
Fiabilidad que brinda la red de servicio global de Rittal y a la disponibilidad de repuestos a nivel mundial. Los equipos cuentan con códigos QR que facilitan el proceso de pedido de piezas y repuestos.
Selección y planificación: climatización en tan solo cuatro pasos
Un ahorro de tiempo del 40 % en el proceso de selección del chiller adecuado mediante el configurador de chillers de Rittal.
Tan fácil como suena:
- Estimación sencilla de la potencia de refrigeración
- Selección automática de la línea de fabricación (de 0,3 a 50 kW)
- Posibilidad de selección de accesorios para el sistema adaptados al producto
- Transmisión automática de la lista de piezas
- Sencillez de selección para opciones predefinidas
- Posibilidad de obtener más información sobre las opciones disponibles
- Recopilación automática de la totalidad de los datos técnicos
- Curvas características interactivas (rendimiento de refrigeración y bomba)
- Gran variedad de formatos de planos a través de Cadenas, disponible mediante descarga
- Compra automática a través de la cesta de compra o la tienda en línea
Beneficios:
-
Base de cálculo automatizada y sin errores
-
Configuración perfecta de productos y accesorios
-
Proceso sencillo y rápido para los pedidos con opciones predefinidas
-
Documentos de producción (curvas características, cálculos, listas de piezas) con solo unos clics
-
Transferencia directa con la tienda en línea de Rittal con información sobre el precio y la disponibilidad