- Referencia:
- DK 5525.120
- Material
- Chapa de acero
Aluminio
Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: imprimación por inmersión
Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
- Color
- Bastidor y piezas planas: RAL 7035
Equipamiento interior: RAL 9005
- Unidad de envase
- Armazón de armario TS 8 con puertas y techo
Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180º
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Dos niveles de fijación de 482,6 mm (19") delante y detrás variable a elementos de profundidad con elemento de fijación rápida
Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.
Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto)
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Gama IPPC
Chapa de techo, de varias piezas, desmontable, para la entrada de cables posterior, transversal y con escotadura cubierta para chapa con ventiladores
Puerta de chapa de acero posterior, con bisagras de 180º
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 800 mm
Profundidad: 600 mm
- Unidades de altura
- 15 UA
- Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
- 84 mm / 168 mm
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 345 mm
- Design doors
- cerrado
- Ejecución nivel(es) de 19"
- Guías perfil de 482,6 mm (19")
- Capacidad de carga
- 15.000 N
- Observación
- Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 46,6 kg
- EAN
- 4028177703889
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
-
TS IT, guías perfil de 19", puerta transparente, An.Al.Pr. 600 x 800 x 600 mm, 15 UA