- Referencia:
- VX 5325.190
- Material
- Chapa de acero
Aluminio
Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm - Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puerta dorsal y techo: imprimación por inmersión, texturizada
Puerta frontal: aluminio, anodizado/pintado - Color
- Bastidor del armario, puerta dorsal y techo: RAL 7035
Puerta frontal: perfiles verticales plateados y perfiles horizontales RAL 9005
Empuñadura y bisagras: RAL 9005 - Unidad de envase
- Estructura de armario VX con puertas y chapa de techo
Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180º
Puerta de chapa de acero posterior, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Chapa de techo, de una pieza, ciega
Bandeja de base con chapa de entrada de cables, varias piezas, ciegas
Junta de ensamblaje y juego de estanqueidad para chapas de suelo (adjunto)
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
25 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Gama IPPC - Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 800 mm
Profundidad: 600 mm - Unidades de altura
- 15 UA
- Ejecución techo
- una pieza, ciega
- Ejecución puerta trasera
- Puerta de chapa de acero, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
- Ejecución puerta frontal
- Puerta transparente de aluminio, ciega, de una pieza, bisagras de 180°
- Ejecución guías perfil
- sin
- Ejecución suelo
- Bandeja de base con chapa de entrada de cables, varias piezas, ciegas
- Construction position mounting angles
- sin
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55 sólo en combinación con junta de ensamblaje o laterales atornillados
- Código IK
- IK08
- Observación
- Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 44,5 kg
- EAN
- 4028177945425
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
- VX IT, sin equipamiento interior de 19", puerta transparente, An.Al.Pr. 600 x 800 x 600 mm, 15 UA, IP 55
Rack para redes/servidores VX IT con puerta transparente, IP 55, armario vacío
Referencia: VX 5325.190
VX IT puerta transparente, para una climatización directa al rack. Sin equipamiento interior de 19" como rack vacío para un montaje personalizado, disponible en diferentes dimensiones y con un grado de protección hasta IP 55.