Rack para redes/servidores VX IT con puertas perforadas, con guías perfil de 19", Standard

Referencia: VX 5303.114

Rack para redes/servidores VX IT, puerta perforada, para climatización de salas. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad en ejecución Standard disponibles en diferentes dimensiones.

PDU UK basic

PDU metered

PDU basic

PDU switched

PDU managed

PDU UK, ejecución metered

PDU metered plus

Referencia:
VX 5303.114
Material
Chapa de acero
Aluminio
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: pintado
Puerta dorsal y techo: imprimación por inmersión, texturizada
Puerta frontal: aluminio, anodizado/pintado
Color
Bastidor del armario, puerta dorsal y techo: RAL 7035
Puerta frontal: perfiles verticales plateados y perfiles horizontales RAL 9005
Montaje interior, rejilla de aireación frontal: RAL 9005
Empuñadura y bisagras: RAL 9005
Unidad de envase
Estructura de armario VX con puertas y chapa de techo
Puerta de aluminio-chapa de acero en el frontal, con aireación (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85%), bisagras de 180°
Puerta de chapa de acero posterior, perforada (superficie libre en la chapa perforada aprox. un 85 %)
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Guías perfil de 482,6 mm (19")
Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
25 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Gama IPPC
Chapa de techo, varias piezas, con entrada de cables lateral en la profundidad, en ambos lados, preparada para chapa con ventiladores
Puerta de chapa de acero, perforada, de una pieza, bisagras de 130°
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 800 mm
Unidades de altura
24 UA
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
150 mm / 520 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)
520 mm
Fijación de 19"
atornilladas arriba y abajo en los travesaños
Ejecución
Estándar
Ejecución techo
varias piezas, con entrada de cables lateral en la profundidad, en ambos lados, preparada para chapa con ventiladores
Ejecución puerta frontal
Puerta transparente de aluminio, perforada, de una pieza, bisagras de 180°
Ejecución guías perfil
Guías perfil de 19" Standard en el VX IT
Ejecución suelo
abierto
Ejecución nivel(es) de 19"
delante y detrás
Construction position mounting angles
Nivel de 19", delante y detrás
Capacidad de carga
8.000 N
Carga máx. (estática) por armario según UL 2416
8.000 N
Observación
Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
67,5 kg
EAN
4028177944831
ETIM 8
EC002499
ETIM 7.0
EC011217
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
VX IT, guías perfil de 19", Standard, delante y detrás, puerta perforada, An.Al.Pr. 800 x 1200 x 800 mm, 24 UA 
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle
Visio Shapes