Friburgo de Brisgovia (Alemania), acaba de sumar una nueva atracción. Aquí los autobuses son eléctricos ya que disfrutan de un clima excelente. Una ingeniosa infraestructura de carga de SBRS GmbH con componentes de Rittal, que proporciona una protección óptima contra el viento y las inclemencias meteorológicas y también contra el acceso de personas, garantiza una carga eléctrica óptima de los autobuses.
La empresa SBRS GmbH de Dinslaken, que ya ha gestionado proyectos similares en Bruselas, Münster, Osnabrück y Venecia, recibió el encargo de construir la infraestructura de carga en Friburgo. Este integrador de sistemas desarrolla, planifica y entrega la infraestructura de carga completa desde el cargador hasta la protección contra rayos y también se encarga de las obras de ingeniería civil y el cableado. Para la tecnología del armario, SBRS GmbH se decantó por una combinación modular Toptec de Rittal.
Los autobuses eléctricos pueden «repostar» en apenas cinco a ocho minutos en cargas ocasionales; al fin y al cabo, los siguientes pasajeros ya están esperando en la parada del autobús para que los lleven a su destino. Estas cargas intermedias en las paradas de autobús se realizan mediante el contacto automático a través de lo que se conoce como un pantógrafo. En la mayoría de los casos, los pantógrafos se alimentan desde un armario de infraestructura destinado a la instalación en exteriores. Esto significa que la carcasa debe soportar todas las condiciones meteorológicas y no debe representar ningún peligro para las personas, por ejemplo, mediante una descarga eléctrica. Los requisitos de seguridad para una infraestructura de carga de este tipo son elevados, porque las estaciones de carga tienen, por ejemplo, una potencia de carga de >450 kW y unas tensiones de salida de hasta 1000 V.
Las estaciones de carga para los autobuses eléctricos se encuentran tanto en los depósitos de autobuses como en las estaciones terminales, que en Friburgo se encuentran en la Europaplatz. Tienen un índice de protección IP55 y, por lo tanto, ofrecen protección contra el contacto, el polvo y la penetración de agua.
El integrador de sistemas SBRS tenía claro desde el principio que confiarían en Rittal para la tecnología de los armarios:
apreciamos enormemente el sistema modular de los armarios de Rittal. La infraestructura de carga se puede desarrollar de forma rápida y sencilla con los productos de Rittal. Además, los productos están disponibles en todo el mundo, lo que nos ayuda en nuestros proyectos internacionales.
La parada Europaplatz en Friburgo es un armario para exteriores Toptec en versión CEM para el apantallamiento de ondas electromagnéticas. Esta combinación de armarios ofrece tres puntos de acceso. Rittal instaló ventiladores con filtro para la climatización utilizando la temperatura ambiente para garantizar la ventilación necesaria. Un concepto de carcasa de doble pared crea un «efecto chimenea» y evita el calentamiento de la radiación solar. Esto significa que los flujos de aire caliente se dirigen hacia arriba y se expulsan a través del voladizo del techo ventilado. Gracias al uso de materiales de alta calidad como el acero inoxidable y el aluminio se consigue un alto nivel de protección contra la corrosión.