El hidrógeno verde será el fenómeno que impulse la revolución energética. Pero, ¿cómo puede aprovecharse al máximo en la industria esta fuente energética respetuosa con el medio ambiente? Existen varias posibilidades, y una de ellas procede de H2 Core Systems. La solución de tecnología modular de la empresa, que se aloja de forma segura en armarios de Rittal, experimenta una demanda mundial.
Resumen
- Proyecto
- H2 Core Systems
- Ubicación
- Heide, Alemania
- Reto
Alojamiento de unidades de electrólisis para la producción de hidrógeno
Escalabilidad y estabilidad de los armarios
- Solución
Alojamiento de las unidades de producción de hidrógeno en armarios de 19 pulgadas de la serie VX25 de Rittal
Posibilidad de ensamblaje modular de los armarios
H2 Core Systems puede suministrar el sistema como una solución plug-and-play completa
Instalación del sistema en un solo día
H2 Core Systems es un integrador de sistemas. Está especializado en la construcción de sistemas que utilizan electricidad procedente de fuentes renovables para convertir el agua en «hidrógeno verde», que posteriormente se almacena y se pone a disposición para diversas aplicaciones. Dependiendo de su tamaño, los sistemas modulares de la empresa pueden producir entre 1 y 450 kg de hidrógeno al día.
Todo en un solo armario
La mayoría de las consultas proceden de dos tipos de clientes, afirma Uwe Küter, responsable de ventas y desarrollo comercial de H2 Core Systems. «Algunos de estos clientes cuentan con sistemas fotovoltaicos, quieren utilizar la electricidad directamente y buscan formas de almacenarla. El otro tipo de clientes necesita calor para aplicaciones en procesos industriales. Hasta ahora estaban utilizando principalmente gas natural, pero ahora quieren pasarse al hidrógeno». Las unidades que ofrece H2 Core Systems sirven para estas dos aplicaciones.
Combinan unidades de electrólisis alojadas en armarios de 19 pulgadas de la serie VX25 de Rittal para producir hidrógeno con módulos y elementos añadidos opcionales como los sistemas de almacenamiento, los compresores y las celdas de combustible.
El sistema de ensamblaje modular de Rittal nos permite combinar nuestras unidades de electrólisis y ampliarlas o reducirlas en función de las necesidades, con entre 1 y 40 unidades en un sistema. Otra ventaja clave es la gran estabilidad de los armarios, ya que una unidad de electrólisis completa puede llegar a pesar hasta 500 kg.
Durante las fases de desarrollo, H2 Core Systems colabora estrechamente con Enapter AG, una empresa con sede en Berlín que suministra los imprescindibles electrolizadores AEM: Enapter fabrica unos módulos especialmente pequeños que reciben el nombre de pilas. Además del tamaño, su otra gran ventaja es el nivel de disponibilidad con el que cuentan, ya que si una pila del sistema falla, las demás siguen funcionando.
Una solución completa, inmediata y fácil de usar
Con el sistema de armarios de Rittal, H2 Core Systems puede suministrar su gama de soluciones como una serie completa plug-and-play. Se suele proceder al montaje de los sistemas en las instalaciones del cliente en un día y, por lo general, solo se necesita un técnico especializado. Los sistemas completos e inmediatos de Heide se utilizan en Reino Unido, Estados Unidos, India y Brasil. Küter está seguro de que «la gran ventaja del hidrógeno es que cualquier comunidad, ciudad o país de cualquier parte del mundo puede utilizarlo. Solo se necesita un poco de agua, viento y sol».