Treinta autobuses eléctricos circulan por Sofía, la capital búlgara. La infraestructura de recarga se compone de armarios Rittal VX25, montados de forma específica en una combinación de tres unidades para Gemamex, el fabricante de las estaciones de recarga rápida.
La movilidad eléctrica es una cuestión vital para las empresas de transporte urbano de todo el mundo. A principios de 2020, Stolichen Avtotransport, la empresa pública de autobuses de Sofía, la capital búlgara, puso en funcionamiento una serie de autobuses eléctricos que proceden de Chariot Motors, e implantó también estaciones de carga rápida de Gemamex Motion Co.
Se trata de estaciones que se han desarrollado de manera interna y que se basan en la tecnología inverter, y pueden cargar tanto baterías de supercondensador como de litio hierro fosfato. Las estaciones están diseñadas para fuentes de alimentación de CA o CC y están disponibles para potencias de hasta 450 kW por módulo.
Agradecemos la ayuda del equipo de Rittal Bulgaria, que nos apoyó con el diseño de los armarios y nos prestó asistencia logística en las fases posteriores. Nuestras estaciones de carga están en funcionamiento en cinco países europeos con un alto nivel de industrialización y gozan de una valoración positiva en cuanto a su funcionalidad, diseño y calidad de fabricación.
Tres armarios se unen para formar uno solo
Se ha desarrollado un tipo de diseño «3 en 1&radquo; para uso en exteriores, especialmente para las estaciones de recarga de los autobuses urbanos, que se compone de tres armarios VX25 ensamblados, con unas dimensiones finales de 1200 x 2200 x 1400 mm (ancho/alto/profundo).
Entre los componentes de los armarios podemos encontrar equipos eléctricos y convertidores de frecuencia, y cada uno de ellos cuenta con tres transformadores de 150 kVA. Las estaciones se controlan mediante un PLC, un terminal de vídeo sensor y equipos especiales de señalización y comunicación. Además, los armarios cuentan con un sistema de climatización, que consta de un climatizador especial para instalación en exteriores, ventiladores industriales con rejillas y filtros exteriores, así como resistencias calefactoras que deben operar en un rango de temperaturas de -35 a +45 °C.
Sirviéndose de la amplia gama de componentes de Rittal, Gemamex puede implementar de manera sencilla una gran variedad de estaciones de carga para diferentes tipos de potencia, con un alto grado de protección IP y, gracias al recubrimiento en polvo, un diseño atractivo. Una ventaja de esta construcción es la estabilidad, que permite alojar componentes con un peso total de 2600 kg. «Casi el 80 % de los elementos estructurales son de Rittal, lo que permitió reducir el número de proveedores e implicó un ahorro de tiempo en el proceso de producción, al mismo tiempo que supuso un recorte en los costes de diseño y material», afirma Georgi Genchev, director general de Gemamex Motion Co.
Resumen
- Proyecto
- Gemamex Motion Co.
- Ubicación
- Sofía, Bulgaria
- Sector
- Infrastructure-Telecommunications
- Automotive-Industry
- Reto
Diseño de la infraestructura de carga de los autobuses eléctricos de Sofía
Altas exigencias de funcionalidad, diseño y calidad de fabricación
Alojamiento de equipos eléctricos
Funcionamiento en condiciones climáticas extremas
- Solución
Diseño 3 en 1
Utilización de tres armarios Rittal VX25
Implementación de una gran variedad de estaciones de carga para diferentes tipos de potencia
Construcción en grapa para componentes de 2600 kgnbsp;
Alto grado de protección IP