La conexión de equipos auxiliares en grandes sistemas de armarios de control y de distribución implicaba hasta ahora una gran cantidad de trabajo manual, porque con los distribuidores de energía más pequeños que suministran energía a estos equipos auxiliares, todos los componentes debían cablearse individualmente, lo que suponía una inmensa cantidad de trabajo. El fabricante de armarios de control y de distribución Fest GmbH de Goslar ha encontrado una solución mucho mejor para un proyecto actual: Fest ha utilizado por primera vez el sistema de distribución de corriente RiLine Compact de Rittal para los accionamientos auxiliares en un armario de distribución de una empresa metalúrgica. Este sistema es ideal para suministrar energía a los consumidores más pequeños. El sistema se basa en una placa con conductores integrados y una rejilla de contacto continua. La placa se puede conectar a un carril de montaje DIN en el armario de distribución en unos cuantos y sencillos pasos, sin necesidad de herramientas. Con la misma facilidad y sin herramientas, los componentes se pueden conectar a la placa con una protección contra el contacto integral. Los componentes se conectan eléctricamente en la misma operación. De este modo, se crean distribuciones eléctricas con una corriente nominal máxima de hasta 125 A, en el menor tiempo posible con el mínimo esfuerzo.
La instalación es muy sencilla y se requieren muchas menos piezas. Sin embargo, es muy importante que reduzcamos a aproximadamente la mitad el tiempo de trabajo.
Para Fest, la instalación rápida y sin herramientas es la principal ventaja del RiLine Compact. «El sistema es simplemente la solución óptima para distribuciones pequeñas, y al final somos incluso más baratos», afirma satisfecho Sven Rottgardt, que trabaja como jefe de proyectos en Fest. En comparación con las soluciones utilizadas anteriormente (cableado individual o puentes de conexión), la empresa ahorra alrededor del 50 % del tiempo de trabajo en el taller, porque RiLine Compact permite prescindir de numerosos pasos de trabajo manuales, habituales en la instalación convencional. Para el jefe del proyecto, el sistema ofrece también otra ventaja: «Durante la puesta en marcha, suele ocurrir que se debe conectar un consumidor adicional. Con RiLine Compact tenemos una reserva de espacio correspondiente para que podamos integrarlo de forma rápida y sencilla en el sistema existente».
Una mayor velocidad con procesos homogéneos
El uso del sistema RiLine Compact fácil de montar en el proyecto actual es solo uno de los puntos de partida en los que Fest está trabajando para aumentar la eficiencia a lo largo de la cadena de valor. Se asigna una gran importancia a unos procesos homogéneos desde la ingeniería hasta la producción y el banco de pruebas. En Fest, todos los procesos se basan en una base de datos de diseño sometida a un meticuloso mantenimiento. El sistema ERP con el que trabaja el cálculo accede a dicha base de la misma forma que la planificación eléctrica, que en Fest se implementa en Eplan Electric P8. Como explica Rottgardt, se invierte mucho trabajo en toda la ingeniería: «Cuanto más detallada sea la planificación, más fácil será después en el taller». Es por este motivo que se crean listas de cableado y de piezas muy detalladas durante la planificación. Todos los componentes ya están clasificados según los armarios de distribución en los que están instalados. En el futuro, la herramienta de trazado del cableado también se utilizará en Eplan Pro Panel, que calcula automáticamente los trazados en el armario de distribución y, por lo tanto, las longitudes de los cables. Esto significa que los cables se pueden ensamblar y etiquetar automáticamente, lo que simplifica enormemente el cableado posterior.
Resumen
- Proyecto
- Fest GmbH
- Ubicación
- Goslar, Alemania
- Sector
- Electrical-and-Automation
- Reto
Fabricación de un armario de distribución para una empresa metalúrgica
Alojamiento de los accionamientos auxiliares en un espacio reducido
- Solución
Uso de RiLine Compact para el suministro de energía de los consumidores pequeños
Instalación sin herramientas en unos simples pasos encajándolo en un carril DIN en el armario de distribución
Espacio para más consumidores