Hoy en día, todos estamos acostumbrados a separar los residuos que generamos en el hogar para que puedan reciclarse, en concreto para que los envases puedan volver a convertirse en materia prima para nuevos productos. Para lograr esto se necesitan instalaciones sofisticadas, como el Complejo Medioambiental de Gipuzkoa, ubicado en el sur de San Sebastián, para el que Diselcom, especialista español en construcción de cuadros y sistemas de distribución, ha implantado recientemente un sistema de baja tensión de tipo 4b para el suministro eléctrico de la planta de reciclaje. Uno de los requisitos fundamentales era contar con un alto grado de seguridad, lo que se consiguió mediante la separación de formas (también conocida como formas internas de separación o partición) de acuerdo con la norma IEC 61439. Se garantiza así un alto grado de protección tanto durante el funcionamiento en curso como durante los trabajos de mantenimiento mediante cubiertas protectoras integradas.
Rittal Ri4Power nos permitió implementar de forma efectiva un sistema de instalación de distribución de baja tensión homologado que, además, incluía la separación por formas que se había especificado.
Corriente nominal alta pero poco espacio
El nuevo sistema de instalación de distribución de Gipuzkoa tiene una corriente nominal de 5500 A y, tal como especificó el cliente, cuenta con un diseño en tipo 4b conforme a la norma IEC 61439. Otro reto que se debía cumplir era que el espacio disponible para la instalación del sistema era de solo 5 metros de ancho y el plazo para la operación, como ocurre con muchos proyectos de Diselcom, era muy ajustado. Así que para satisfacer de una forma fiable todas las necesidades del cliente, la empresa optó por construir el sistema utilizando la tecnología modular Ri4Power de Rittal.
Planificación con el software Power Engineering
Al diseñar la instalación de distribución de baja tensión, los expertos de Diselcom aprovecharon las ventajas del software Power Engineering de Rittal, ya que permite configurar la solución de una forma rápida y sencilla. Incluye funciones como el posicionamiento de componentes mediante la función de apuntar y hacer clic, la generación automática de listas de piezas en forma de hojas de cálculo Excel y la exportación de datos CAD en formato DXF o DWG, lo que agiliza la planificación y la ejecución. El software también dispone de una interfaz que permite una exportación completa de los datos al Eplan Electric P8, una solución que Diselcom aprovechó para generar los planos de cableado del sistema de la instalación de distribución.
Documentación conforme a las normas aplicables
Poder disponer de una documentación conforme a las normas aplicables es un aspecto clave para un sistema de instalación de distribución de baja tensión conforme a la norma IEC 61439. Sobre este concepto, Ri4Power de Rittal ofrece unas ventajas significativas: Ya ha sido homologado para productos de instalaciones de distribución de los principales fabricantes como Siemens, General Electric, Eaton, Schneider Electric, Mitsubishi, ABB y Terasaki. El software de planificación genera la verificación del diseño y toda la documentación necesaria para demostrar que todo el sistema se establece conforme con la norma IEC 61439 con sólo apuntar y hacer clic. Además, la solución crea planos de montaje específicos para cada proyecto, una base de ayuda esencial para la planificación y la instalación del proyecto. El sistema Ri4Power se basa en los armarios de alta calidad de Rittal, que permiten un montaje y una configuración flexibles, un uso eficaz del espacio disponible y una instalación rápida y sencilla.
Resumen
- Proyecto
- Diselcom
- Ubicación
- Valencia, España
- Sector
- Machine-Building
- Reto
Construcción de una moderna planta de reciclaje
Alta seguridad en instalaciones de distribución
Plazos de entrega cortos
- Solución
Realización de la planta basada en el sistema modular Ri4Power de Rittal
Planificación con Power Engineering de Rittal
Creación de los esquemas de conexiones en Eplan Electric P8
Subdivisión de formas de la instalación de distribución según la IEC 61439 con protección contra contactos integrada y documentación conforme a la norma