ELECTRIFICA TU SISTEMA

Generación de energía para la transición energética

Aprovecha la transición energética. Prepárate para el futuro.

Generación de energía

Soluciones para la generación de energía

Para ampliar y reestructurar la generación de energía se requiere un esfuerzo considerable en los próximos años. Cambiar el carbón, el gas y el petróleo por electricidad proveniente de fuentes renovables tiene como consecuencia la rápida expansión de muchas plantas de producción descentralizadas. Es esencial que funcionen sin problemas. De esta manera se puede garantizar un suministro energético permanente.

Un estudio noruego* señala que las energías renovables abarcarán un 83 % de toda la producción energética para 2050. Esto significa que habrá veinte veces más sistemas fotovoltaicos y diez veces más centrales eólicas.

Soluciones energéticas de Rittal

Rittal proporciona soluciones de sistemas de alto rendimiento y a buen coste para energías renovables, y así hacer que la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables sea lo más eficiente posible. Los componentes modulares estandarizados hacen que sea mucho más fácil planificar, configurar y expandir el sistema si fuera necesario. Esta gama incluye:

  • Armarios
  • Distribución de potencia
  • Soluciones climáticas
  • Soluciones de automatización de cuadros eléctricos y conmutadores
  • Servicio

Echa un vistazo a los beneficios:

  • Fácil planificación y rápida configuración gracias a las soluciones estándar en un sistema modular: no necesitas empezar de cero, podrás aprovechar las soluciones prediseñadas
  • Funcionamiento correcto de larga duración gracias a las soluciones de mantenimiento reducido y a sus propiedades de protección alta, óptimo incluso en las situaciones más exigentes
  • Opciones universales que cumplen con los estándares internacionales y con un servicio también internacional
  • Todo queda en casa: todo proviene de un colaborador experto con muchos años en el sector y con soluciones probadas

* "Perspectiva de la transición energética en 2022" de la empresa noruega DNV

Soluciones habituales para los sistemas de generación de energía

Armarios de poliéster AX

Armarios de poliéster AX

Armarios de poliéster AX a elección con o sin ventana, ideales para aplicaciones en exteriores. Numerosos salientes de fijación en el armario ofrecen un equipamiento interior individualizado en retícula de 25 mm, por ej. con...

Armarios para exteriores

Armarios para exteriores

Los armarios para exteriores son ideales para su ubicación en la intemperie. Rittal ofrece como productos de serie disponibles de fábrica, armarios murales CS y armarios CS New Basic. Los armarios CS Toptec para proyectos son la...

Climatización para exteriores

Climatización para exteriores

Función y seguridad – independientemente del clima. Nuestras soluciones de climatización para exteriores son ideales para su ubicación en la intemperie. Además de los refrigeradores especialmente eficientes desde el...

Sistemas de armarios TI

Rack para redes/servidores VX IT con puerta transparente, IP 55, con guías perfil de 19", Standard

Rack para redes/servidores VX IT, puerta ciega, para una climatización directa al rack. Montaje interior de 19" con guías perfil de 19" variables en profundidad en ejecución Standard, disponibles en diferentes dimensiones...

VX25 Ri4Power

VX25 Ri4Power

Una instalación de baja tensión segura con verificación del diseño para máquinas, instalaciones y distribución de energía.

Success Stories.

H&W Control GmbH

Avanzamos con la energía hidroeléctrica

Para una planta en la montaña más alta de Panamá, el volcán Barú, H&W Control confió en los armarios de distribución de Rittal. Se entregaron a Panamá cinco cuadros eléctricos, tres para la gestión de energía con el sistema de barras RiLine de 1600 A y...