Los componentes de Rittal, desde los armarios para servidores hasta el suministro de corriente y la climatización, incluidas la tecnología de seguridad y supervisión, pueden reforzarse opcionalmente mediante sensores y controles adaptados durante la integración y el funcionamiento.
Con su configuración sencilla y rápida, RiZone es la solución DCIM ideal para centros de datos de todos los tamaños.
- Integración de la infraestructura física del centro de datos (dispositivos OT) en un Data Center Infrastructure Management System (sistema de gestión de infraestructuras de centros de datos)
- RiZone es compatible con SNMP V1/V2C y SNMP V3
- Configuración sencilla
- Detección automática de los componentes de Rittal
- Editor de flujos de trabajo para entornos definidos por el usuario (qué ocurre, cuándo…)
- Aumento de la seguridad y la fiabilidad mediante una imagen lógica del concepto operativo en RiZone
- Optimización energética en el centro de datos
- Integración de dispositivos de terceros compatibles con SNMP
Reconocimiento de todos los componentes de infraestructuras TI compatibles con SNMP.
Base de datos SQL propia o conexión a bases de datos MS-SQL y Oracle externas.
- Supervisión de la carga del centro de datos
- Supervisión redundante de la climatización y el suministro de energía
- Determinación de la posición óptima de instalación del servidor
- Optimización de la carga y la disponibilidad de un centro de datos
- Preconfiguración de proyectos RiZone
- Compatible con los componentes CMC III de Rittal y RiMatrix S
- Fácil sustitución de componentes mediante «arrastrar y soltar»
- Administración centralizada de los datos de acceso y los PIN
- Función de PIN de un solo uso
- Función de PIN de emergencia
- Autorización doble
- Administración de usuarios granular en RiZone
- Compatible con servicios de directorio
La aplicación virtual de RiZone se suministra en el estándar industrial OVF.
- El servidor RiZone puede formar parte de un servicio de directorio
- Los usuarios de RiZone pueden formar parte de un servicio de directorio
- Administración centralizada de los controles de acceso mediante RiZone
- Administración de las tarjetas de transponder
- Administración centralizada de los datos de acceso
- Función de importación